3つの標準シェルサイズ:12 mm、16 mm、22 mm
金属、プラスチック、またはフィールド ターミネーションのハウジング
シグナル、電源、およびその組み合わせを利用可能
標準またはカスタムのアッセンブリーを簡単にオンラインで構築
AccliMate™バヨネット防水/防塵丸型ケーブルは、IP68に準拠した防塵・防水試験済みです。
特徴
ダウンロード・リソース
文献
技術資料
製品
ACP-12
特徴
直径0.50mmまたは1.00mmのピンあり
ダストキャップDCA-ACP-12-X-X
フィールドアプリケーションキットあり
4つのキーイングオプション
金属またはプラスチックのシェル
標準24または28AWGワイヤー
最大5.0A
ACP-16
特徴
直径0.50mm、1.00mm、1.50mmのピンあり
ダストキャップDCA-ACP-16-X-X
フィールドアプリケーションキットあり
4つのキーイングオプション
金属またはプラスチックのシェル
RFラインあり
標準の16、20、24、または28AWGワイヤー
最大11.6A
ACP-22
特徴
直径1.00mmまたは1.50mmのピンあり
ダストキャップDCA-ACP-22-X-X
フィールドアプリケーションキットあり
4つのキーイングオプション
金属またはプラスチックのシェル
RFラインあり
標準16または24AWGワイヤー
最大8.3A
ACR-12
特徴
直径0.50mmまたは1.00mmのピンあり
ダストキャップDCA-ACR-12-X-X
フィールドアプリケーションキットあり
4つのキーイングオプション
金属またはプラスチックのシェル
標準24または28AWGワイヤー
最大5.0A
ACR-16
特徴
直径0.50mm、1.00mm、1.50mmのピンあり
ダストキャップDCA-ACR-16-X-X
フィールドアプリケーションキットあり
4つのキーイングオプション
金属またはプラスチックのシェル
RFラインあり
標準の16、20、24、または28AWGワイヤー
最大11.6A
ACR-22
特徴
直径1.00mmまたは1.50mmのピンあり
ダストキャップDCA-ACR-22-X-X
フィールドアプリケーションキットあり
4つのキーイングオプション
金属またはプラスチックのシェル
RFラインあり
標準16または24AWGワイヤー
最大8.3A
ACPK-12
特徴
直径0.50mmまたは1.00mmのピンあり
20~30AWGワイヤーに対応
ダストキャップDCA-ACP-12-X-X
4つのキーイングオプション
挿入ツールあり
金属またはプラスチックのシェル
最大5.0A
ACRK-12
特徴
直径0.50mmまたは1.00mmのピンあり
20~30AWGワイヤーに対応
ダストキャップDCA-ACR-12-X-X
挿入ツールあり
金属またはプラスチックのシェル
PCBテールオプションあり
最大5.0A
ACRK-16
特徴
直径0.50mm、1.00mm、1.50mmのピンあり
14~30AWGワイヤーに対応
ダストキャップDCA-ACR-16-X-X
挿入ツールあり
金属またはプラスチックのシェル
PCBテールオプションあり
RFラインあり
最大11.6A
ACRK-22
特徴
直径1.00mmまたは1.50mmのピンあり
14~24AWGワイヤーに対応
ダストキャップDCA-ACR-22-X-X
挿入ツールあり
金属またはプラスチックのシェル
PCBテールオプションあり
RFラインあり
最大8.3A
ACPK-16
特徴
直径0.50mm、1.00mm、1.50mmのピンあり
14~30AWGワイヤーに対応
ダストキャップDCA-ACP-16-X-X
4つのキーイングオプション
挿入ツールあり
金属またはプラスチックのシェル
RFラインあり
最大11.6A
ACPK-22
特徴
直径1.00mmまたは1.50mmのピンあり
14~24AWGワイヤーに対応
ダストキャップDCA-ACP-22-X-X
4つのキーイングオプション
挿入ツールあり
金属またはプラスチックのシェル
RFラインあり
最大8.3A