最大35 mmまでのスタック高さに対応するエレベーテッドHD Mezz高密度オープンピン フィールドアレー。

特徴

  • 20 mm~35 mmのスタック高さに対応する特定のアプリケーション向けの機能。
  • オープンピン フィールド設計
  • パフォーマンス:最大9 GHz / 18 Gbps
  • 嵌合/抜去の際のコンタクトによる損傷を最小限に抑えるガイドポスト付き
  • ソルダーチャージ端子で実装が簡単
  • 2.00 mm x 1.20 mmピッチ
  • 最大299 I/O
  • Molex HD Mezzアレーと相互嵌合可能
  • HD MezzはMolex Incorporatedの商標です

ビデオ

Samtec Advanced Interconnect Design Tech Center

製品

HDAF

堅牢な2.00 mm x 1.20 mm HD Mezz高密度オープンピンフィールド アレー ソケット

特徴
  • アプリケーションに応じて20 mm~35 mmの高さにすることが可能
  • オープンピン フィールド設計
  • 嵌合/抜去の際のコンタクトによる損傷を最小限に抑えるガイドポスト付き
  • 作業を軽減するソルダーチャージ終端実装
  • パフォーマンス:最大9 GHz / 18 Gbps
  • 2.00 mm x 1.20 mmピッチ
  • 最大299 I/O
  • Molex HD Mezzアレーと相互嵌合可能
  • HD MezzはMolex Incorporatedの商標です
堅牢な2.00 mm x 1.20 mm HD Mezz高密度オープンピンフィールド アレー ソケット

HDAM

堅牢な2.00 mm x 1.20 mm HD Mezz高密度オープンピンフィールド アレー ターミナル

特徴
  • オープンピン フィールド設計
  • 嵌合/抜去の際のコンタクトによる損傷を最小限に抑えるガイドポスト付き
  • 作業を軽減するソルダーチャージ終端実装
  • パフォーマンス:最大9 GHz / 18 Gbps
  • 2.00 mm x 1.20 mmピッチ
  • 最大299 I/O
  • Molex HD Mezzアレーと相互嵌合可能
  • HD MezzはMolex Incorporatedの商標です
堅牢な2.00 mm x 1.20 mm HD Mezz高密度オープンピンフィールド アレー ターミナル

お問い合わせ 営業所

名(ファーストネーム)
姓(ラストネーム)
Eメール
会社
業界
推定年間使用量
製品群
メッセージ

フォームに記入したくありませんか?
製品エキスパートに直接ご相談ください

.
Wait . . . An AI hardware platform without a GPU? Is that even possible? Obviuolsy, I jest. GPUs are the workhorse solutions for ever larger LLMs and cutting-edge generative […] The post New AMD Versal AI Edge SoM and Carrier Card From Avnet Feature Samtec Interconnects appeared ...
Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It’s all around us, but I think it’s important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It’s the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....
Nvidia had its annual GTC gathering of AI developers, fans, media, and gamers recently. The newly announced Nvidia Blackwell platform is scheduled for release in late 2024/early 2025. Blackwell will […] The post From AI to SI: Samtec Participates on Two Upcoming Webinars appeared...
There are several Advantages of Being a Samtec Co-Op, but at the heart of the Samtec Co-Op program, the main goal is to foster, nurture, and provide engaging, hands on […] The post An Interview with Business Co-Op’s at Samtec appeared first on The Samtec Blog....