最低スタック高さ4 mm、合計I/O数最大400の低背型オープンピンフィールド アレー。
この低背型ハイスピードアレーは1.27 mm x 1.27 mm(.050" x .050")ピッチ グリッドのデュアルビーム コンタクトシステムが特徴で、信号とグラウンドのルーティングに最大限の柔軟性を与えます。このシステムには4 mm、4.5 mm、および5 mmの嵌合高さがあり、4列、6列、または8列の構成で合計400ピンまで対応可能です。
また、56 Gbps PAM4のアプリケーションに対応し、ブレークアウト領域トレースルーティングの推奨についてFinal Inch®認証を取得しているため、設計者は時間とコストを節約できます。標準の鉛フリーはんだ圧着により、IRリフロー終端を簡素化し、はんだ接合の信頼性を向上します。
SureWare™ジャックネジプレシジョンボードスタッキングスタンドオフ
.050" LP Array™ハイスピード 高密度 低背型オープンピンフィールド アレー、ソケット
.050" LP Array™ハイスピード 高密度 低背型オープンピンフィールド アレー、ターミナル
その他のウルトラマイクロ製品