SEAF-40-07.5-S-05-2-A-K-TR - .050" SEARAY™ハイスピード高密度オープンピンフィールド アレー ソケット
SEARAY™は、オープンピンフィールドアレーの.050インチ(1.27mm)ピッチコネクターです。最大500個のピンで利用可能なSEARAY™は、シングルエンドまたはディファレンシャルペアの構成、および電源、信号、または接地に関する設計とルーティングの柔軟性を最大化します。SEARAY™は、高嵌合サイクルと56Gbps PAM4のパフォーマンスを必要とするアプリケーション向けに設計されたEdge Rate®コンタクトシステムを採用しています。SEAM/SEAFは、金フラッシュメッキを施したSureCoat™パラジウムニッケルで、5,000サイクルと150ºの動作温度でExtended Life Product™認定されています。
特徴
56 Gbps PAM4のパフォーマンス
.050"(1.27 mm)ピッチ
最大500 I/O
堅牢なEdge Rate®コンタクト
定格電流:最大2.7A
定格電圧:最大240VAC / 339VDC
スタック高さ:7〜18.5mm
低い挿抜力
ソルダーチャージ端子
IPC-A-610F 電⼦組⽴品の許容基準 - クラス3 高性能/厳しい環境向けエレクトロニクス製品要件に準拠
IPC J-STD-001F(はんだ付される電気及び電⼦組⽴品に関する要件事項)-クラス3 高性能/厳しい環境向けエレクトロニクス製品要件に準拠
SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください
Extended Life Product™、金フラッシュメッキを施したSureCoat™パラジウムニッケルで、5,000サイクルと150ºの動作温度に認定されています。 E.L.P.™テストレポートを参照してください。
Analog Over Array™対応
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $23.228 | $22.211 | $21.376 | $19.812 | $17.018 | $14.479 | $12.389 | $10.621 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAF-40-07.5-S-05-2-A-K-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| SEAF-40-07.5-L-05-2-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 200 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり200個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |






