Halo®光学系统和Halo Cu™铜制系统可以使用相同的高性能表面安装连接器进行互换
多达16个通道,每个通道均具有112 Gbps PAM4性能
与协议无关
轻薄型设计,节省空间
采用坚固耐用的2件式接触系统,可承受剧烈冲击和振动
支持数据中心、HPC和FPGA协议,包括10/40/100(仅限400/800光学器件)千兆以太网、InfiniBand™、光纤通道、PCIe®、CXL®和Aurora
Halo®插座连接器在周边单排具有多达76个引脚,可与Halo®光学和Halo Cu™铜制系统垂直对接
SAMTEC Halo®光学收发器套件和Halo Cu™铜缆不隶属于HALO®前面板或Halo Electronics(www.haloelectronics.com)销售的其他产品
开发中 - 专为要求在轻薄、坚固的外型中实现56/112 Gbps PAM4性能的下一代嵌入式应用而设计。
特色
下载和资源
资料
技术文档
产品
HALO-C - 开发中 - Halo® 下一代中板光学收发器
特色
专为下一代嵌入式应用而设计
每通道56 Gbps PAM4性能;每通道112 Gbps PAM4正在开发中
16通道(x8双向)
6.35 mm轻薄型设计,可节省空间
重心低,可稳定连接到电路板
可插拔光学器件,便于现场更换
多种散热器选项,适用于传导、对流、冷板或液体冷却散热
可与使用相同的高性能插座连接器的Halo Cu™下一代铜缆组件互换
耐用型表面安装连接器采用集成锁扣锁紧机制,简化了电缆组件的对接/拆拔
联系方式 [email protected] 了解详细信息
SAMTEC Halo®光学收发器套件和Halo Cu™铜缆不隶属于HALO®前面板或Halo Electronics(www.haloelectronics.com)销售的其他产品
HALO-PE - Halo Cu™铜制中板电缆系统
特色
每通道112 Gbps PAM4性能
16个通道(x8双向或x16单向)
可与Halo®中板光学收发器互换,使用相同的耐用型表面安装插座连接器
6.5 mm轻薄型设计,可节省空间
采用坚固耐用的2件式接触系统,可承受剧烈冲击和振动
34 AWG、92 Ω Eye Speed Thinax™超低偏斜双芯电缆
联系方式 [email protected] 了解详细信息
SAMTEC Halo®光学收发器套件和Halo Cu™铜缆不隶属于HALO®前面板或Halo Electronics(www.haloelectronics.com)销售的其他产品
HLF6 - Halo®耐用型高密度插座
特色
高密度,周边单排多达76个端子(每侧38个端子)
允许与Halo®光学系统和Halo Cu™铜制系统垂直对接
集成式锁扣机制简化了电缆组件的对接/拆拔
轻薄型,采用2件式端子系统,可承受高冲击和振动
表面安装
SAMTEC Halo®光学收发器套件和Halo Cu™铜缆不隶属于HALO®前面板或Halo Electronics(www.haloelectronics.com)销售的其他产品
联系销售
更多Flyover®新一代系统
- Flyover® SFP/QSFP/OSFP电缆系统
- NovaRay® I/O面板安装电缆系统
- ExaMAX® I/O
- Accelerate® HP超高密度电缆系统
- AcceleRate® Boost 112Gbps PAM4优化性能电缆系统
- AcceleRate®细长型直连电缆组件
- AcceleRate® Mini
- Si-Fly® HD 224 Gbps PAM4,共封装和近芯片系统
- Si-Fly® LP 112 Gbps PAM4,轻薄型高密度电缆组件
- FireFly™光学收发机
- Halo®下一代中板光学收发器
- 高速0.60 mm间距侧边卡电缆组件
- Si-Fly® HD 224 Gbps PAM4,高密度背板电缆系统
- NovaRay® 128 Gbps PAM4微型耐用型背板系统
- ExaMAX®高速背板系统