Das Kabelsystem AcceleRate® HP bietet eine einzigartige Kombination aus Dichte und Leistung. Der Leiterplattensteckverbinder im Raster 0,635 mm verwendet die beliebten AcceleRate®-Kontakte von Samtec mit einem versetzten Reihenabstand von 2,2 mm x 2,4 mm, was adäquate Führungswege für optimierte differentielle Leiterbahnen ermöglicht.
Die Kabelkonfektion verfügt über die optimierte Direct-Attach-Technologie von Samtec für Impedanzkontrolle und geringere Verluste durch Eye Speed® Thinax™ Twinax-Kabel mit extrem niedriger Laufzeitdifferenz. Durch den zusätzlichen Einsatz einer Verriegelungsabdeckung wird eine robuste kabelgebundene Verbindung hergestellt.
![Kabel Accelerate HP](https://files.samtec-cdn.net/kineticimages/images/mackdaddy-familypages/acceleratehp-cable/accelerate_image_300dpi.jpg)