Übersicht

Intelligente Automation wird weiterhin die Art und Weise verändern, wie Prozesse und Informationen gehandhabt werden, und Fortschritte wie maschinelles Lernen, Sensorik und Rechenleistung treiben die Integration voran.

Die leistungsstarken und robusten Lösungen von Samtec in Kombination mit dem einzigartigen Sudden Service® unterstützen das Spektrum industrieller Anwendungen und sorgen für eine beispiellose Effizienz und Qualität auf dem heutigen Markt.

UDM6 und UDF6

Applikationen

Samtec bietet eine Vielzahl von Lösungen für jede Art von industriellen Anwendungsen.


BELIEBTE PRODUKTE

Treffen Sie Ihre Wahl unter einigen der beliebtesten Produkte von Samtec für industrielle Anwendungen


Robuste Tiger Eye™-Systeme

Hochzyklische, hochzuverlässige Tiger Eye™-Steckverbinder

Tiger Eye™ hochzyklischen, hochzuverlässigen Steckverbindersysteme verfügen über das robusteste Kontaktsystem von Samtec, das für 1.000+ Steckzyklen in Rastern 0,80 mm, 1,27 mm und 2,00 mm ausgelegt ist, mit einer Vielzahl von Robustheitsoptionen.

Eigenschaften
  • Dreifinger Tiger Eye™-BeCu-Kontaktsystem mit hoher Zuverlässigkeit

  • Auswahl im Raster 0,80 mm, 1,27 mm und 2,00 mm

  • Optionale Verschluss- und Verriegelungssysteme für eine höhere Auszugskraft

  • Standardmäßige und kosteneffiziente Designs

  • Tests für Extended Life Product™ verfügbar

  • Severe Environment Testing (SET) verfügbar (Besuchen Sie SAMTEC.com/set)

  • Diskrete Kabelkonfektionen, Komponenten und Werkzeuge verfügbar

Robuste Tiger Eye Systeme

URSA® I/O

URSA® I/O – Ultrarobustes Kabelsystem

Die Stromkabelkonfektion URSA® I/O verfügt über einen Hyperboloid-Kontakt für extreme Zuverlässigkeit und eine hohe Anzahl an Steckzyklen sowie EMI-Schutz bei besonders rauen Einsatzbedingungen.


AcceleRate® mP Signal/Leistung-Arrays (0,635 mm)

AcceleRate® mP High-Density, High-Speed Signal/Power Arrays

Diese High-Density-Highspeed-Signal-/Leistungs-Arrays mit einem Raster von 0,635 mm erreichen PAM4-Geschwindigkeiten von 64 Gbit/s und verfügen über gedrehte Power-Blades für verbesserte Leistung und eine vereinfachte Breakout-Region (BOR).

Entdecken Sie das gesamte Sortiment an AcceleRate®-Produkten.

Eigenschaften
  • Klassenbeste Dichte für Leistung und Signal

  • Um 90º gedrehte Power Blades bieten gleichen Zugang zum Wärmeabfluss für gleichmäßige Kühlung, erhöhte Stromkapazität und geringere Überlastung

  • Unterstützt Applikationen mit 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.1-fähig

  • Open-Pin-Field-Design für flexible Erdung und Routing

  • Mehrreihiges Design mit hoher Dichte

  • Niedrigprofil-Bauteilhöhen von 5 mm und 10 mm; bis zu 16 mm in Vorbereitung

  • 4 oder 8 Power-Kontakte insgesamt; bis zu 10 in Entwicklung

  • 60 oder 240 Signalpositionen insgesamt; zusätzliche Positionszahlen in Entwicklung

  • 0,635 mm Signalabstand

  • Optionale Zentrierstifte

  • Standardmäßige Schweißlaschen für eine sichere Verbindung mit der Platine

  • Polarisierte Führungspfosten für Blind-Mating

  • Die gesamte AcceleRate® Produktpalette anzeigen

Abbildung Produktfamilie für AcceleRate® mP

Mikro-Blade & Beam 

Mikro-Blade & Beam 0,40 mm und 0,50 mm Steckverbinder mit feinem Raster

Diese Micro Blade & Beam 0,40 mm & 0,50 mm Feinraster-Steckverbinder verfügen über ein ultraschlankes, ultraniedriges Profil für erhöhte Platzersparnis auf der Platine.


Flyover® Kabeltechnologie

Flyover® Kabeltechnologie
Flyover® Twinax-Kabelkonfektionen
Eigenschaften
  • Erzielen Sie Geschwindigkeiten der nächsten Generation, indem Sie die Signale über ein Twinax-Kabel mit extrem geringem Versatz und nicht über eine verlustbehaftete Leiterplatte leiten.
  • Eine kosteneffektive, leistungsstarke und wärmeeffiziente Antwort auf die Herausforderungen von Bandbreiten von 56 Gbit/s und darüber hinaus
  • Ideal für Anwendungen mit 28 bis 112+ Gbit/s
  • Mit von Samtec entwickelter koextrudierter Eye Speed® Twinax-Kabeltechnologie
  • Vereinfacht das Platinenlayout, erweitert die Signalreichweite und -dichte
  • Thermische Verbesserung gegenüber einem Standard-Netzwerk-Switch
Twinax-Produktfamilie

Präzisions-RF

Präzisions-RF
Mikrowellen-/Millimeterwellen-Kabelkonfektionen und Verbinder
Eigenschaften
  • Hochfrequenz-, Mikrowellen-/Millimeterwellen-Lösungen bis 110 GHz
  • Kabelkonfektionen, Kabelsteckverbinder und Steckverbinder auf Leiterplattenebene​​​​​​​
  • Unterschiedliche Schnittstellen: 1,00 mm, 1,35 mm, 1,85 mm, 2,40 mm, 2,92 mm, 3,50 mm, SSMA, SMP, SMPM, Mehrpositions-SMPM, SMA, N-Typ, TNCA​​​​​​​
  • Magnum RF™ SMPM mit mehreren Positionen für 40 % höhere Dichte, weniger Verarbeitungszeit und bessere Positionsausrichtung​​​​​​​
  • Verlustarme Mikrowellen- und Millimeterwellenkabel von 0,047 bis 0,277 Zoll​​​​​​​
  • Lötfreie Kompressionsmontage-Steckverbinder für die vertikale oder Kantenmontage für Test- und Messanwendungen
  • Gelötete Steckverbinder für Blindsteckanwendungen mit hoher Packungsdichte​​​​​​​
  • Zwischen-Serien- und In-Serien-Adapter für ein gutes VSWR-Verhältnis​​​​​​​
Präzisions-RF-Produktfamilie​​​​​​​

AcceleRate® Mini

AcceleRate® Mini Extreme Leistung, Kabelsystem in ultrakompakter Form​​​​​​​

Das AcceleRate® Mini Flyover® System liefert 112 Gbps PAM4 Leistung in unglaublich kompakter Form über das Eye Speed® Thinax™ Ultra Performance Twinax-Kabel.​​​​​​​

Entdecken Sie das gesamte Sortiment an AcceleRate®-Produkten.

Eigenschaften
  • Leistung von 112 Gbit/s PAM4

  • Eye Speed® 34 AWG, 92 Ω Thinax™ Ultra Performance Twinax-Kabel

  • Ein oder zwei Differentialpaare

  • Vertikaler und abgewinkelter Board-Steckverbinder

  • Konstruktionsflexibilität als 2 Endoption für Flyover® Konfektionen

  • Reibschlüssige Haltekraft für eine sichere Verbindung

  • Standard-Zentrierstifte

  • Die gesamte AcceleRate® Produktpalette anzeigen

Abbildung Produktfamilie für ® AcceleRate-Minikabel

Tests und Zertifizierungen


Samtecs Produkte werden nach oder über die Industriestandards hinaus getestet, um Qualität und Leistung in industriellen Anwendungen zu gewährleisten.

Verlängerte Lebensdauer
Auf harte Umgebung getestet

SAMTEC-BILDSUCHE

Finden Sie Ihre Lösung visuell