エンド2オプション
- 8、16 または 24 のディファレンシァル ペア
- バーティカルおよびライトアングル構成
- 最大 28G NRZ/56G PAM4 のあらゆるシグナルプロトコルに対応
- 8~32 ディファレンシャル ペア
- バーティカル構成
- 最大 56G NRZ/112G PAM4 のあらゆるシグナルプロトコルに対応
- 8または16のディファレンシァル ペア
- ライトアングル構成
- 最大 56G NRZ/112G PAM4 のあらゆるシグナルプロトコルに対応
NovaRay® I/O は Flyover® ケーブル技術を利用し、IC パッケージからパネル等まで、最大 3,584 Gbps PAM4 の総合データをルートします。
NovaRay® I/O は、流通している中で最上の総合データレート、3,584 Gbps PAM4 を誇り、高密度のケーブル・ツー・ケーブル・バルクヘッドパネル接続が特長です。Flyover® ケーブル技術は、情報損失を伴う PCB を超えるデータをルートし、基板レイアウトを簡素化し、シグナルリーチをボックスの内外両方に拡張します。受動電気ケーブルは、パネルにおける大きな熱負荷を防ぎ、ヒートシンクが不要であるため、貴重なパネルスペースを節約することができます。
Samtec独自の同時押出型低損失Twinaxケーブル技術は、個別押出の誘電性Twinaxケーブルによるパフォーマンスの制限や不整合の問題を解決し、シグナルインテグリティ、バンド幅、伝達距離を向上します。
NovaRay®I/O超高性能ケーブルアッセンブリ
NovaRay®I/O超高性能パネルマウントケーブルアッセンブリ
NovaRay®I/Oダイキャストパネルケージ
開発中:NovaRay® I/O 堅牢な 38999 ケーブルシステム
開発中:NovaRay® I/O 堅牢な 38999 パネル実装ケーブルシステム