SEAM-50-02.0-L8-2-A-GP .050" SEARAY™ハイスピード高密度オープンピンフィールド アレー ターミナル
SEARAY™は、オープンピンフィールドアレーの.050インチ(1.27mm)ピッチコネクターです。最大500個のピンで利用可能なSEARAY™は、シングルエンドまたはディファレンシャルペアの構成、および電源、信号、または接地に関する設計とルーティングの柔軟性を最大化します。SEARAY™は、高嵌合サイクルと56Gbps PAM4のパフォーマンスを必要とするアプリケーション向けに設計されたEdge Rate®コンタクトシステムを採用しています。SEAM/SEAFは、金フラッシュメッキを施したSureCoat™パラジウムニッケルで、5,000サイクルと150ºの動作温度でExtended Life Product™認定されています。
特徴
56 Gbps PAM4のパフォーマンス
.050"(1.27 mm)ピッチ
最大500 I/O
堅牢なEdge Rate®コンタクト
定格電流:最大2.7A
定格電圧:最大240VAC / 339VDC
スタック高さ:7〜18.5mm
低い挿抜力
ソルダーチャージ端子
IPC-A-610F 電⼦組⽴品の許容基準 - クラス3 高性能/厳しい環境向けエレクトロニクス製品要件に準拠
IPC J-STD-001F(はんだ付される電気及び電⼦組⽴品に関する要件事項)-クラス3 高性能/厳しい環境向けエレクトロニクス製品要件に準拠
SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください
Extended Life Product™、金フラッシュメッキを施したSureCoat™パラジウムニッケルで、5,000サイクルと150ºの動作温度に認定されています。 E.L.P.™テストレポートを参照してください。
Analog Over Array™対応
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
評価&開発キット
SEARAY™ SI評価キット
REF-219213-X.XX-01
メーカー名: Samtec
高速・高密度オープンピンフィールドアレイであるSamtec SEARAY™製品シリーズは、業界最大となる製品ポートフォリオを有しています。SEARAY™ SI評価キットは、メザニン、コプラナー、ライトアングルといった構成のSEARAY™コネクターの大量試験の円滑化を支援するソリューションで、システム設計者やSIエンジニアの皆さんにをサポートします。SEARAY™ SI評価キット(REF-219213-X.XX-01) は、堅牢な機械設計のPCB4枚からなる高品質なシステムです。Samtecのテクニカルエキスパート( [保護されたEメール] )までお問い合わせください。
14 Gbps FireFly™ FMC™開発キット
REF-193429-01
メーカー名: Samtec
Samtecの14/140 Gbps FireFly™ FMC™モジュールは、FPGAから業界標準のマルチモード光ファイバーケーブルにいたるまでの14チャネルに最大10/100 Gbpsの全二重帯域幅を提供します。また、FireFly™光エンジンは最長57 mまでのケーブルに対応する調整可能な電源レベルを提供。Samtec 14 Gbps FireFly™ FMC™モジュールは、データセンター、高性能コンピューティング、 イーサネットを含むFPGA間プロトコル、InfiniBand™、ファイバーチャネル、Auroraに対応しています。このSamtec 14 Gbps FireFly™ FMC™モジュールはVITA™ 57.1 FMC™ソリューションとして、ハイスピード マルチギガビット トランシーバーに対応しているすべてのFPGA開発ボード上で、光データ通信に使用することができます。全チャネルで並行してシステムデータやBERTテストを実行できるため、FPGAによる評価や開発が大幅に容易になります。
FMC+ ™ HSPCループバックカード
REF-197618-01
メーカー名: Samtec
SamtecのVITA™ 57.4 FMC+ HSPCループ™バックカードは、FPGA開発ボードまたはFPGAキャリアカードで低速および高速のマルチギガビットトランシーバーをテストするための使いやすいループバックオプションをFPGA設計者に提供します。システム・データまたはBERテストを全チャネルで並列に実行できます。これにより、FPGAによる評価と開発が大幅に容易になり、28 Gbpsテスト機器の代替として最適です。
VITA™ 57.4 FMC+ ™ HSPC/HSPCeループバックカード
REF-197693-01
メーカー名: Samtec
SamtecのVITA™ 57.4 FMC+ ™ HSPC/HSPCeループバックカードは、FPGA開発ボードまたはFPGAキャリアカードで低速および高速のマルチギガビットトランシーバーをテストするための使いやすいループバックオプションをFPGA設計者に提供します。システム・データまたはBERテストを全チャネルで並列に実行できます。これにより、FPGAによる評価と開発が大幅に容易になり、28 Gbpsテスト機器の代替として最適です。
VITA™ 57.1 FMC™ エクステンダーカード
REF-228680-01
メーカー名: Samtec
業界基準のFPGA評価と開発キットを用たプロトタイプの制作に携わるエンジニアは、アプリケーションのニーズに合ったI/Oの拡張にFMCインターフェイスを使用することが少なくありません。標準FMCコネクターの嵌合高さによっては、すべてのFMC+モジュールの接続オプションの十分な活用ができないケースもあります。こういったニーズに応えるため、SamtecではFPGAキャリアカードとFMCモジュールの間に配置することができるFMCエクステンダーカード(REF-228680-01)を開発しました。これによって増加するスペースには、開発過程で追加されるI/Oの拡張に充てることができます。また、FMCエクステンダーカードは、テストプラットフォームとして使用されるFPGAキャリアカードHPCコネクタの長寿命化に寄与する、コスト効率に優れた選択肢となります。
VITA™ 57.4 FMC+™エクステンダーカード
REF-212564-01
メーカー名: Samtec
業界基準のFPGA評価と開発キットを用いたプロトタイプの制作に携わるエンジニアは、アプリケーションのニーズに合ったI/Oの拡張にFMC+™インターフェイスを活用するケースが少なくありません。また、標準FMC+™コネクタの嵌合高さによってはすべてのFMC+™モジュールの接続オプションの完全な活用ができない場合もあります。こういったニーズに応えるため、SamtecではFPGAキャリアカードとFMC+™モジュールの間に配置できるFMC+™エクステンダーカードを開発しました。これによって増加されるスペースには、開発過程で追加されるI/Oの拡張に充てることができます。また、FMC+™エクステンダーカードは、テストプラットフォームとして使用されるFPGAキャリアカードHSPCコネクタの長寿命化に寄与する、コスト効率に優れた選択肢となります。
Virtex® UltraScale+ FPGA VCU118
REF-194194-03
メーカー名: Xilinx®
VCU118 FMC+ ™ HSPCアクティブ ループバック カード: このループバック メザニンカードは、Xilinx® UltraScale+ VCU118開発ボードと組み合わせて使用するように設計されており、Xilinx®から入手可能なVCU118開発キットに含まれています。ループバック カードの機械的設計は、VITA™ 57.4 単一幅メザニン カードの延長バージョンに基づいています。この同じループバックカードは、FMC+™開発環境を支援するスタンドアロン製品としてSamtecからも入手可能です。この製品は、Samtec Flyover® QSFP28 Twinaxケーブル アッセンブリー(HDR-193805-01-ECUE)とアルミニウム製フェースプレートが取り付けられた状態でのみ入手可能です。
SEARAY™ Analog Over Array™SI評価キット
REF-231562-X.XX-XX
メーカー名: Samtec
SamtecのSEARAY™製品シリーズは、高速・高密度のオープンピンフィールドアレイで業界最大となるポートフォリオを有しています。SEARAY™ Analog Over Array™ SI評価キットは、SEARAY™コネクタのRF機能テストに携わるシステム設計者、SIエンジニア、RFエンジニアの皆様に提供する、使い勝手に優れたソリューションです。SEARAY™ Analog Over Array™ SI評価キット(REF-231562-X.XX-XX)は、堅牢な機械設計の2枚のPCBからなる高品質なシステムです。Samtecのテクニカルエキスパートにお問い合わせ [保護されたEメール] )までお問い合わせください。
プロトコル
| PDR | IB EDR | 32GFC | 64GFC | IB HDR | 128GFC | IB NDR | 256GFC | IB XDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.8 Gbps | 28.05 Gbps | 28.9Gbps PAM4 | 53.13Gbps PAM4 | 56.1Gbps PAM4 | 106.25Gbps PAM4 | 112.2Gbps PAM4 | 200 Gbps PAM4 | |
| 56 Gbps PAM4 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | いいえ | いいえ | いいえ |
| PDR | USB10Gbps | PCIe4.0 | USB20Gbps | PCIe5.0 | USB40Gbps | USB80Gbps | PCIe6.0 | PCIe7.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Gbps | 16 Gbps | 20 Gbps | 32 Gbps | 40 Gbps | 40 Gbps | 64 Gbps PAM4 | 128 Gbps PAM4 | |
| 56 Gbps PAM4 | 対応 | 対応 | 対応 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| PDR | イーサネット | イーサネット | イーサネット | OIF CEI56G | イーサネット | OIF CEI112G | イーサネット | OIF CEI224G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Gbps | 25 Gbps | 50 Gbps PAM4 | 56 Gbps PAM4 | 100 Gbps PAM4 | 112 Gbps PAM4 | 200 Gbps PAM4 | 224 Gbps PAM4 | |
| 56 Gbps PAM4 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| PDR | SATA 2.0 | SAS 2.0 | SATA 3.0 | SAS 3.0 | SATA 3.5 | SAS 4.0 | CXL1.1/2.0 | CXL3.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Gbps | 6 Gbps | 6 Gbps | 12 Gbps | 16 Gbps | 22.5 Gbps | 32 Gbps | 64 Gbps PAM4 | |
| 56 Gbps PAM4 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | いいえ | いいえ |
算出方法について
Samtecコネクターのプロトコル機能は、製品あたりのプロトコル チャネル データレートとSamtecチャネルパフォーマンス メトリック (CPM) の比較によるものです。Samtec CPMは、以下の図のように事前定義チャネルでのコネクターのパフォーマンスを予測します。
このチャネルベースのアプローチは、クロストークや反射など、実際の信号チャネルに固有の劣化要因を考慮しています。Samtec CPMは、すべてのチャネルのノイズ源を合算し、特定の嵌合コネクターペアにおける信号対雑音比を算出します。CPMはその性質上、チャネルの前提条件に左右されるため、用途ごとに異なります。同様の結果を得るには、システムPCBにおける優れたSI設計に加え、Samtecが提供するコネクターブレークアウト領域(BOR)の活用が必要です。
SEAMには次のCPMがあります:56 Gbps PAM4
SEAM製品は、このCPMよりチャネル データレートが低いプロトコルの性能を備えています。
詳細については、ブログ記事「 A New High Speed Connector Rating That Accounts For The Entire System 」をご一読のうえ、「Samtec Channel Performance Metric ホワイトペーパー」もあわせてダウンロードしてください。
特定の高速アプリケーションにおける最終的なコネクターの選択前に、samtecの技術サポート( [保護されたEメール] )までご相談いただくことをお勧めします。
嵌合および関連コンポーネント
関連コンポーネント
嵌合コネクター
試験報告書
| SEAM/SEAF - Analog Over Array特性評価レポート、10mmスタック高さ、ディファレンシァルRFアプリケーション |
| SEAM/SEAF - Analog Over Array特性評価レポート、10mmスタック高さ、シングルエンドRFアプリケーション |
| SEAM/SEAF - 混合ガス |
| SEAM/SEAF - Extended Durability (1000 Cycles) |
| SEAM/SEAF - MFG (10 Years Life) |
| SEAM/SEAF - 混合ガス(パラジウムニッケル) |
| SEAM/SEAF - 高耐久性(パラジウムニッケル、5000サイクル、動作温度150°C) |
インタラクティブ電源チャート
プロットツール/プロットの使用: プロットツール/プロットは、Samtec, Inc.の製品の購入/使用を検討するための限定的な目的であり、Samtec、当社の様々なライセンサー、またはその両方の専有情報を含んでいます。Samtecは、特許権、著作権、商標権、その他の所有権に基づく明示または黙示の権利またはライセンスを付与するものではなく、プロットツール/プロットを構築、リバースエンジニアリング、複製に使用することは固く禁じられています。ユーザーは、プロットツール/プロットを使用することにより、Samtecの知的財産権を直接的または間接的に侵害しないことに同意し、Samtec、当社の様々なライセンサー、またはその両方がすべての知的財産を所有していることを認識するものとします。プロットツール/プロットは「現状のまま」提供されます。Samtecは、優れた情報を提供するよう努めますが、プロットツール/プロットに誤りや欠陥がないこと、プロットツール/プロットの使用に関して、正確性、信頼性、その他の点で保証するものではありません。ユーザーは、プロットツール/プロットへのアクセスおよび使用はすべて自己の責任において行うことに同意するものとします。プロットツールおよび関連するプロットは、あくまで参考用です。正式なデータについては、Samtecのクオリフィケーションレポートを参照してください。明示または黙示の保証(商品性、特定目的への適合性、または何らかの種類の保証を含む)は提供されません。
技術ライブラリ
コンプライアンス
| コンプライアンス ツール |
|---|
| 材料宣誓書 |
| EU RoHS および REACH 適合証明書 |
| 認証 |
|---|
|
|
|
|
| 環境へのコンプライアンス | |
|---|---|
| ハロゲン | ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C) |
| ペンタオクタ | 準拠 |
| 感湿レベル | 1 |
| WEEE | 対象外 |
| EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 | 準拠 |
| EU REACH規則 | SVHC(高懸念物質)リスト |
| 中国RoHS | 非危険物 - E |
| カリフォルニア州プロポジション 65 | 警告:がんおよび生殖に関する危害(ニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov |
| EU CE マーク | 該当なし |
| UKCA マーク | 該当なし |
| PFAS | 既知のPFASはなし |
| 規制当局による検証方法 | 自動 |
コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]。
リスク軽減とは何か。