Ultra Rugged
ソリューション

Ultra Rugged ソリューション
高信頼性・高周期・堅牢な材質

Samtecの超堅牢ソリューションは、過酷な環境にも耐えるコンパクトな設計を採用することで信頼性と柔軟性を実現しました。堅牢I/Oケーブルアッセンブリー、小型密閉オプティクス、VITA90VNX+モジュール、超堅牢なハードウェア、耐熱コーティングといったソリューションにより、軍用、航空宇宙、水中をはじめとした、過酷な環境下でのアプリケーションに最適です。

自由度の高い設計と低価格の実現のために、Samtecの過酷環境テスト (SET=Severe Environment Testing)に適合した製品は、いち早く市場に投入できるソリューションのための商用オフザシェルフ(COTS)、およびこれに準じたものとなります。

Ultra Rugged ブローシャ

Ultra Rugged ブローシャ

PDFをダウンロード

URSA™I/OURSA™I/O超堅牢電源ケーブルシステム

URSA™I/Oは、EMI保護を備え、高い耐久性と高嵌合サイクルに対応した、超過酷な環境下でのアプリケーションのためのハイパーボロイド接点です。

特徴
  • 高い信頼性を確保する4つの接点
  • 極めて高い嵌合サイクル向けハイパーボロイド接点
  • 二列省スペース設計1.00mmマイクロピッチ
  • 1RUパネル向け最高1,450の超高密度I/O(計50I/Oあたりケーブル29本)
  • ケーブル・トゥ・ケーブルおよびケーブル・基盤間ソリューション
  • EMIシールドが信号劣化を防止し、最適なパフォーマンスを実現
製品
URSA™I/O
特徴

Novaray® I/O 38999堅牢I/Oシステム

特徴
Novaray I/O 38999堅牢I/Oシステム

Firefly™極限環境工学システム

特徴
  • 軍用・航空宇宙・水中アプリケーションのための密閉型Milコーテッド
  • -40〜+85℃の幅広い耐熱性能
  • ウィスカー低減と抗真菌性の強化、塩水噴霧・砂嵐・ダスト・ジェット燃料の使用・70,000フィートまでの高度など過酷な環境下でも動作
  • 4×12のサイズ
  • MT38999、MTP®、MXC®、VITA 66.Xなど、多彩なエンドオプション
  • FireFly™ Micro Flyover System™
Firefly™極限環境工学システム

超堅牢・小型オプティクス

特徴
  • 軍用・航空宇宙アプリケーション用の業界最小光ファイバー
  • 低背型パッケージ向けフリップクリップアセンブリ
  • クアッド40Gおよび100GのVCSELベーストランシーバー
  • はんだ付けに対応した選択肢と配置、BGAアタッチが実現した高い信頼性の機械性能とパフォーマンス
  • キネマティックシステムを採用した取外し可能なピッグテールにより、過酷な環境下でも確かな光学アライメント
超堅牢・小型オプティクス

VITA90 VNX+ソリューション

特徴
  • RFバックプレーン システムにより、高密度20サイズ110GHzケーブル、およびロードマップ上の16サイズに対応
  • SEARAY™ライトアングルアレーとFireFly™光学システムを採用
  • フレキシブルな予算と時間に対応したCOTSおよび改良版COTSソリューション
  • 軍用・航空宇宙用アプリケーションに最適なSWaP-Cリダクション
  • VITA90.0 VNX+規格に準拠した製品およびサポート
VITA90 VNX+ソリューション

超堅牢コーティング

SureCoat™超堅牢コーティング

SureCoat™ロゴ
SureCoat™超堅牢コーティング

開発過程のコーティング

SureCoat™超堅牢コーティング

Ultra Ruggedハードウェア

特徴
  • Guide Post Standoff(GPSO)が0.035"の初期ミスアライメントを許容
  • ウルトラマイクロのファインピッチ メザニンコネクターの「非目視嵌合」をサポート
  • Jack Screw Precision standoff(JSO)がコンポーネントの損傷リスクを軽減
  • 抜去が楽な高垂直抗力コネクタ
  • Precision Standoffs(SO)により25mmのスタック高さを実現
  • 精密な機械加工公差(+/- .002"(0.05mm))
  • SureWare™ GPSO ビデオ
Ultra Ruggedハードウェア

厳しい環境下でのテスト

過酷環境テスト (SET) は、極端かつ過酷な環境下でのパフォーマンスの信頼性を評価する、特定の業界基準に適合する追加テストにおいてUltra Ruggedソリューションをサポートします。SET、Extended Life ProductTMおよびDesign Qualification Testingをはじめとするその他Samtec テスティングに関する詳細はsamtec.com/SETをご覧ください。

SET
As we approach Thanksgiving this year, the shorter days and the holiday season inspire thoughts of family on a dark night. Although we do not celebrate Thanksgiving here in the […] The post Family at Thanksgiving appeared first on The Samtec Blog....
As we enter the season of gratitude and reflection, we extend a warm welcome to our valued customers around the globe. Just as Thanksgiving here in the States brings families […] The post Samtec’s Interactive Demo Rooms Welcoming Global Innovators appeared first on The Samtec Blo...
It’s the best time of the year – the holidays are coming and Samtec’s new 2024 catalog is here! It features over 50 new product series, so get out your […] The post The New 2024 Catalog appeared first on The Samtec Blog....
Samtec is excited to introduce our first podcast series. The Samtec Transmission Line℠ Podcast is hosted by Samtec’s own Matt Burns and David Pike. Each episode will feature a guest […] The post The Samtec Transmission Line℠ Podcast appeared first on The Samtec Blog....
The industrial world creates a dangerous workplace. From the highly automated factory floor to heavy industries such as mining, it is vital that we apply standards that ensure workers and […] The post The Role of Components in Safety and Reliability appeared first on The Samtec B...