CPUからデバイスへのインターコネクトのブレイクスルー、
Compute Express Link®

CPUからデバイスへのインターコネクトのブレイクスルー、
Compute Express Link®

概要

CXL®はCPUからデバイス、およびCPUからメモリへのインターコネクトのブレイクスルーで、次世代データセンターのパフォーマンスを加速するデザインです。

CXL®は、ヘテロジニアス・コンピューティングとディスアグリゲーションのためのオープンな業界基準です。ホストプロセッサとアクセラレータやメモリコントローラー・メモリエクスパンダー、およびスマートI/Oデバイスといったデバイス間の高帯域幅の低レイテンシ接続を実現します。

CXL®コンソーシアムはオープンな業界基準グループで、データセンターのアクセラレータをはじめとした高速エンハンスメントのためのオープン・エコシステムを支える中で増加する利用モデルに、技術仕様の策定を通してパフォーマンスの画期的な発展を目的に組織されました。同コンソーシアムは、クラウドサービスを牽引するサービスプロバイダ、通信OEM、IP・シリコン・デバイスプロバイダ、およびシステムOEMといった幅広い業界専門知識を体現しています。

Samtecの光学関連PCI expressソリューションおよびCXLソリューションの動画

CXL®デザインマークはCompute Express Link Consortium, Inc.の登録商標です。www.computeexpresslink.orgをご覧ください。

CXLロゴ

CXL®インターコネクトソリューション

PCI Express®・CXL®標準インターコネクト

エッジカードソケット&ケーブル アッセンブリー

  • PCIE-G4 - PCI Express®4.0スリムボードレベル・レセプタクル
  • PCIE-G5 - PCI Express®5.0スリムボードレベル・レセプタクル
  • PCIEC-G4 - デバッグ&特性評価用 PCI Express® 4.0 エクステンダーケーブル
  • PCIEC-G5 - PCI Express® 5.0/6.0デバッグ・特性評価用延長ケーブル
  • PCRF-G4 - PCI Express®4.0テストケーブル(2.92mmデバッグ用RFコネクター付)
  • PCRF-G5 - PCI Express® 5.0/6.0 2.92mm RFコネクター付きデバッグ用テストケーブル

FireFly™光ケーブルアッセンブリー

  • PCOA - PCI Express®-オーバー-FireFly™光ケーブル付きファイバーアダプタカード
  • PCUO - PCI Express®-オーバー-FireFly™光ファイバーケーブルアッセンブリー
  • PCUE - PCI Express®-Over-FireFly™銅製ケーブルアッセンブリ

CXL® 3.2対応インターコネクト

AcceleRate®HD超高密度、マルチロウ薄型メザニンストリップ

  • ADM6 / ADF6 - AcceleRate® HD超高密度、マルチロウメ薄型ザニンストリップ

AcceleRate® HP ハイパフォーマンス アレーとケーブルシステム

  • APM6 / APF6 / APF6-RA - AcceleRate® HP高性能アレイ
  • ARP6 / APF6-L / APF6-T - AcceleRate ® HP 高密度、高性能ケーブルシステム
  • ART6 / ATF6 - AcceleRate® HP 倍密度、共同パッケージシステム

AcceleRate® mP 高密度、ハイスピード電源/シグナルアレー

  • UDM6 / UDF6 - AcceleRate® mP高密度、電源・信号高速アレイ

AcceleRate® ミニフォームファクタ ケーブルシステム

  • ARM6 / AMF6 - AcceleRate® ミニフォームファクタ ソケットおよびケーブルシステム

AcceleRate®スリム ダイレクトアタッチ ケーブル システム

  • ARC6 / ARF6 / ARF6-RA - 直接取り付け薄型コネクター&ケーブルシステム

銅Si-Fly®低背型、高密度ケーブルシステム

  • CPC / CPI - 銅Si-Fly®低背型、高密度ケーブルシステム

ExaMAX® I/O シールド付き高密度ケーブル システム

  • EBCE / EBTC - ExaMAX® I/Oシールド、高密度ケーブルシステム

ExaMAX®ハイスピード バックプレーン システム

  • EBCM / EBCF - ExaMAX® ハイスピード バックプレーン ケーブルシステム
  • EBDM-RA / EBTF-RA / EBTM / EBTM-RA - ExaMAX®ハイスピード バックプレーン コネクター

Flyover® QSFPケーブルシステム

  • FOSFP - Flyover® SFPケーブルシステム
  • FQSFP - Flyover® QSFP ケーブルシステム
  • FQSFP-DD - 倍密度Flyover® QSFP ケーブルシステム
  • FQSFP-D8 - 800G Flyover® QSFP 倍密度
  • FSFP - Flyover® SFPケーブルシステム

Generate™ハイスピード エッジカード コネクターとケーブルシステム

  • HSEC6-DV / GC6 - Generate™ハイスピード エッジカード コネクターとケーブルシステム
  • GC6-RF - Generate™高速テストケーブル

Halo™銅ミッドボード ケーブル システム

  • HALO-PE / HLF6 - Halo™ 銅ミッドボード ケーブル システム

NovaRay® 超高密度​​​​​​​ パフォーマンス アレー​​​​​​​とケーブルシステム

  • NVAM / NVAF - NovaRay® 超高密度​​​​​​​ パフォーマンス アレー​​​​​​​
  • NVAC / NVAM-CT - NovaRay® 超高密度/ パフォーマンス ケーブルシステム

128Gbps・PAM4のNovaRay® I/Oパネルマウントケーブルシステム

  • NVACE / NVACP - NovaRay® I/O 超高パフォーマンス ケーブルシステム
  • NVA3E / NVA3P - NovaRay® I/O 堅牢な38999ケーブルシステム

NovaRay® Micro ラギッド バックプレーン システム

  • NVBF / NVBM-RA - NovaRay®マイクロ ラギッド バックプレーン コネクター
  • NVCF / NVCM-RA - NovaRay®マイクロ ラギッド バックプレーン ケーブルシステム

Si-Fly® HD 224 Gbps PAM4インターコネクト システム

  • SFBF / SFBM - Si-Fly® HDメザニンアレー
  • SFCC / SFCM - Si-Fly® HD共同パッケージケーブルシステム
  • SFNC / SFNM-L - Si-Fly® HDニアチップ ケーブルシステム

SUPERNOVA™低背型コンプレッション インターポーザー

  • GMI - SUPERNOVA™ 低背型コンプレッション インターポーザー

ダウンロード・リソース

CXLインターコネクトソリューションガイド

CXL®インターコネクトソリューション

PDFをダウンロード
製品概要ガイド

Product Overview Guide

PDFをダウンロード
High-Speed Cable Interconnect Solutions Guide

High-Speed Cable Interconnect Solutions Guide

PDFをダウンロード
オプティクス ミッドボード トランシーバー ソリューション ガイド

オプティクス ミッドボード トランシーバー ソリューション ガイド

PDFをダウンロード
人工知能/機械学習ソリューションガイド

人工知能/機械学習ソリューションガイド

PDFをダウンロード

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください