带微型同轴和双芯电缆的高速电缆组件,适用于差分和单端应用。组件包含面向未来的,具有高密度阵列、一体式接地型连接器、无极性、且坚固耐用型EdgeRate®和高速PCI Express®系统。
AcceleRate®是业界最纤细的电缆系统,采用了直连技术和超低偏斜双芯电缆,可用于56 Gbps PAM {[1]}速度。
ExaMAX®高速背板互连连接器提供56 Gbps的电气性能。
面向未来的系统,支持FireFly™铜缆与光缆使用相同的微型连接器系统进行互换,每通道最高可达28 Gbps。
这种直连式Flyover QSFP28电缆组件可改善信号完整性并增加更高数据速率下的信号路径长度。
高速、低成本的电缆组件,带有可直接压接到PCB板上的针脚
NovaRay®结合了极端密度和极致性能,实现了每通道112 Gbps PAM 4,这与传统阵列相比减少了40%的空间。
这些高速电缆组件具有集成的接地/电源板、微型同轴电缆和微型双轴电缆。
这些高速、高密度阵列电缆组件具有微型同轴电缆和耐用型EdgeRate®端子。
这些超高密度、超高速阵列电缆组件具有微型同轴电缆和坚固耐用型EdgeRate®端子。
这些高速电缆组件具有坚固耐用型EdgeRate®端子和EyeSpeed®微型同轴或双芯电缆。
这种高速电缆组件采用Eye Speed®双芯电缆,可实现优化的性能。
高速跳线电缆可支持一个、四个,八个和十六个PCI Express®链接。
这些高速电缆组件具有接地型连接器、微型同轴或双芯电缆以及坚固耐用型EdgeRate®端子。
这些微型坚固耐用型高速电缆组件采用了EyeSpeed®微型同轴电缆。
这些超轻薄型电缆组件采用了EyeSpeed®双芯电缆,可与板级转接板对接,以实现28+ Gbps高速性能。
低成本、高性能微型同轴电缆组件。
高速带护罩双绞线电缆组件,适用于100欧姆应用。