COTS / MCOTS

Sudden Service®

Samtec为标准化和特定应用的军事和航空航天设计提供SuddenService®解决方案,以满足客户对质量、生产和合规性的严格要求。Samtec正在进行的“严苛环境测试”计划,加上我们极其灵活的高速互连器,为需要可靠性能和耐用性的军事和航空航天应用提供快速交付和经济高效的解决方案。

商用现货 (COTS)

  • ISO-9001认证
  • 高性价比
  • 交货迅速
  • 没有最低订单数量要求
  • 在线完全合格测试

军事/航空航天产品 (MAP)

  • 按Samtec的标准修改COTS
  • 提供生产地点控制
  • 提供产品规范控制
  • 提供非标准选项
  • 提供AS9102 FAI
  • 提供ITAR控制

特定应用产品 (ASP)

  • 按Samtec的标准修改COTS
  • 提供AS9102 FAI
  • 提供非标准选项
  • 类似的在线部分合格测试

应用

Samtec为任何类型的军事和航空航天应用提供多种解决方案。


热门产品

从Samtec最受欢迎的军事与航空航天产品中进行选择


耐用型Tiger Eye™系统耐用、高速、高可靠性连接器Tiger Eye™系统

这款耐用、长寿命、高可靠性的连接器系统采用了Samtec的Tiger Eye™端子系统。

特色
  • 高可靠性Tiger Eye™三指铍铜端子连接器系统
  • 可选择锁定和闭锁系统以提高拔出力
  • 可提供Extended Life Product™(长寿命产品)测试
  • 标准型和成本节约型设计
产品
V
  • SFM
  • TFM
  • SEM
  • SEML
  • TEM
  • SMM
  • TMM
  • SFC
  • SFMC
  • SFML
  • TFML
  • SFMH
  • TFC
  • S2M
  • T2M
  • FSH
  • SEMS
  • TEMS
  • FOLC
  • MOLC
耐用型Tiger Eye™系统

SEARAY™SEARAY™高密度端子开放式端子阵列

此系列高速高密度端子开放式端子阵列可实现最高的接地和布线灵活性。

特色
  • 最高的布线和接地灵活性
  • 相比典型的阵列产品,插入力和拔出力更小
  • 56 Gbps PAM4性能
  • 多达560个I/O口,并采用端子开放型设计
  • 1.27 mm(.050")间距
  • 耐用型Edge Rate®端子系统
  • 可进行“拉链式”对接/拆拔
  • 表面焊接针脚,易于加工
  • 符合Extended Life Product™(E.L.P.™)标准
  • Analog Over Array™能力
  • 7 - 18.5 mm堆叠高度
  • 垂直、直角、压接
  • 加高系统高度达40 mm
  • 85欧姆系统
  • 标准:VITA 47, VITA 57.1 FMC, VITA 57.4 FMC+, VITA 74 VNX, PISMO™ 2
  • IPC J-STD-001F(对电气和电子焊接组件的要求)——达到针对高性能/恶劣环境电子产品的第3类验收标准(仅SEAM/SEAF系列)
  • IPC-A-610F(电子组件验收标准)——达到针对高性能/恶劣环境电子产品的第3类验收标准(仅SEAM/SEAF系列)
产品
V
  • SEAF
  • SEAM
  • SEAF-RA
  • SEAM-RA
  • SEAMP
  • SEAFP
  • SEAFP-RA
  • SEAR
  • SEAMI
  • JSO
  • GPPK
  • GPSK
SEARAY™

Razor Beam™Razor Beam™高速电缆组件

这些微型坚固耐用型高速电缆组件采用了EyeSpeed®微型同轴电缆。

特色
  • 50 ohm单端模式信号路由
  • 38 AWG微型带状同轴电缆
  • 可选耐用型螺丝紧固
  • 可选择垂直或直角终端
  • 0.50 mm(.0197")间距
产品
V
  • HLCD
  • LSHM
  • LSHM-S
Razor Beam™

AcceleRate®AcceleRate®细长型直连电缆组件

AcceleRate®是业界最纤薄的直连电缆系统,具有超低偏斜双芯电缆,可实现64 Gbps PAM4速度。查看全系列AcceleRate®产品。

特色
  • 极其纤细的7.6 mm宽度
  • 高密度2排设计
  • 支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用
  • PCIe® 6.0兼容
  • 34 AWG、100 Ω Eye Speed® 超低偏斜双芯电缆
  • 提供8、16和24差分对选项
  • 两排高密度端子,可直接焊接到电缆上
  • 通过消除转换板及其可变性,改进了信号完整性
  • 查看全系列AcceleRate®产品
产品
V
  • ARC6
  • ARF6
  • ARF6-RA
AcceleRate®

mPOWER®​​​​​​​超微型电源连接器2mm间距电源连接器,mPOWER®超微型电源连接器

微型2.00毫米间距电源插片互连器,电流高达18安培,适用于板对板、电缆到板和板对板应用。

特色
  • 该产品系列支持电缆到板、电缆到电缆和电缆到面板的应用
  • 每个刀片的电流高达18 A
  • 比传统电源系统节省40%空间
  • 2 - 10电源刀片,间距为2.00 mm
  • 5 mm到16 mm、18 mm和20 mm堆叠高度
  • 分离式线缆组件带有耐用型闭锁,可简化电路板布局,并直接向系统中的有源组件供电
产品
V
  • UMPT
  • UMPT-RA
  • UMPS
  • GPSO
  • UMPC
  • UMPCT
  • IMPC
  • IMPCC
  • CC489
  • UMPI
  • UMPIT
  • UMPE
  • UMPET
  • IMPE
  • IMPEC
  • TC146
mPOWER®​​​​​​​超微型电源连接器

Firefly™ Micro Flyover System™微型Flyover板载光学引擎,FireFly™

面向未来的系统,具有FireFly™铜线和光纤的互换性,使用相同的微型MXC连接器系统,每通道速度高达 28 Gbps。

特色
  • 高速性能,每通道可达28 Gbps
  • x4和x12设计
  • 多种集成散热器和终端2方案
  • 铜缆与光纤互换性
  • 微型耐用型双件式连接器
  • 宽温光纤PCIe®解决方案
产品
V
  • ECUO
  • PCUO
  • ETUO
  • ETMO
  • PTUO
  • ECUE
  • PCUE
  • UEC5-1
  • UEC5-2
  • UCC8
  • PCOA
Firefly™ Micro Flyover System™

Magnum RF™ Magnum RF™联动、多位置、高频连接器

用于毫米波应用的联动、多位置射频模块和电缆组件,是空间有限且需要高工作频率时的理想选择。

特色
  • 高密度、省空间设计
  • 具有可变保持力的推拉式接口
  • 绞合式,SMPM连接器:无模式操作,最高可达65GHz
  • 微型 SMPM 样式可实现更小的束尺寸,以减轻重量并增加气流
  • 50欧姆阻抗
  • 电缆到板和板对板解决方案
  • 子弹型适配器允许轴向和径向偏差,并且可以盲插
产品
V
  • GC47
  • GC86
  • GPPC
  • GPPB
  • PRFIA
Magnum RF™

测试与认证


Samtec的产品经测试符合或超越行业标准,以确保军事和航空航天应用中的质量和性能。

经过严苛的环境测试
Extended Life
军事、航空样品板

免费样品板

对于有兴趣测试我们的耐用型产品系列的设计师和工程师,我们目前正免费提供样品板。点击下方按钮,我们将在24小时内将样品板寄送给您。

Samtec已通过ISO 9001和ISO 14001认证,并可提供AS9102第一条检查。我们的产品与内部工具、电镀和自动化制造功能完全集成,可提供先进的开发、低成本、快速交付和大批量生产。此外,Samtec已通过国际武器贸易条例(ITAR)的注册,产品符合出口管理法规(EAR)的规定,以保护美国的国家安全。

ISO 9001
AS9102
ITAR
EAR
ISO 14001

Samtec图片搜索

通过图片查找您需要的解决方案


Samtec Inc., a global leader in the design and manufacturer of electronic interconnect solutions, announced the opening of its newest manufacturing facility in Royersford, Pennsylvania. The 24,000 square foot facility […] The post Samtec Expands with a New Cable and RF Connector ...
Ahh . . . September. It reminds us of the the last bits of summer, kids going back to school and football. Of course, at Samtec we love global football […] The post Samtec Exhibits at AI Hardware & Edge AI Summit, EuMW 2023 appeared first on The Samtec Blog....
Throughout its history, Samtec has gladly supported charities, events, and causes, and encouraged associates worldwide to be involved in our local communities. In addition, we routinely host donation drives and […] The post Samtec Cares Awards $615,000 in Grants To Local Non-Prof...
In August, the Samtec Web team rolled out an exciting new way to build Discrete Wire cable assemblies, over 500,000 part-number specific images, new default part numbers for our configurators, […] The post Here are the August 2023 Samtec Website Updates appeared first on The Samt...
“It’s a small world” takes on a whole new meaning when we look into some future options of Small Form Factor (SFF) plug-in cards. These small but mighty powerhouses are […] The post It’s a Small World After All appeared first on The Samtec Blog....