PCIe-Stecker und PCIe-Kabel

PCIe-Stecker und PCIe-Kabel, PCI Express®-Standard

PCIe-Stecker und PCIe-Kabel, PCI Express®-Standard

Samtec bietet eine Reihe von PCIe-Steckern und PCIe-Kabeln an, die den PCI Express®-I/O-Verbindungsbus-Standard unterstützen.


Familienübersicht

PCI Express® ist ein I/O-Verbindungsbusstandard (der ein Protokoll und eine Schichtenarchitektur enthält), der die ursprünglichen PCI-Datenübertragungsraten erweitert und verdoppelt. PCI Express® ist eine Zweiwegeverbindung, die Daten in Paketen entlang von zwei Paaren von Punkt-zu-Punkt-Datenleitungen überträgt. Im Vergleich dazu leitet der einzelne parallele Datenbus des Original-PCI Daten mit einer bestimmten Rate.

Samtec bietet sowohl Stecker- als auch Kabellösungen an, die den elektrischen und mechanischen Spezifikationen von PCI Express® entsprechen.

  • Highspeed-Edgecard-Buchsen unterstützen eine, vier, acht oder sechzehn PCI Express®-Links und sind kompatibel mit PCI Express®-Kabelkonfektionen.
  • PCI Express®-Over-FireFly™-Kupfer- und optische Kabelkonfektionen für niedrige Latenzzeiten, Energieeinsparungen und garantierte Übertragung; optische Adapterkarte mit PCIe® x16-Edgecard-Steckverbinder erhältlich.

Für eine höhere Designflexibilität sind zusätzliche Lösungen erhältlich, die die elektrischen Spezifikationen von PCI Express® erfüllen und Kosteneinsparungen ermöglichen, wie z. B. Mezzanine-Board-to-Board-Lösungen und flexibles Signal-/Stromversorgungs-Routing.

Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre: PCI Express®-Verbindungslösungen.

Logo PCI Express

Eigenschaften

PCI Express® Standardbauteile

Edgecard-Buchsen und -Kabelkonfektionen
  • PCIE – PCI Express® 3.0 Standard-Buchse auf Board-Ebene
  • PCIE-G4 – PCI Express® 4.0 Schmale Buchse auf Board-Ebene
  • PCIE-G5 – PCI Express® 5.0 Schmale Buchse auf Board-Ebene
  • PCIEC – PCI Express® 3.0 Erweiterungskabel zum Debuggen und zur Charakterisierung
  • 4​​​​​​​PCIEC-G – PCI Express® 4.0 Erweiterungskabel zum Debuggen und zur Charakterisierung
  • 5​​​​​​​PCIEC-G – PCI Express® 5.0 Erweiterungskabel zum Debuggen und zur Charakterisierung
  • PCRF – PCI Express® Kabel mit SMA zum Debuggen
Optische PCUO FireFly™-Kabelkonfektionen
  • PCOA – PCI Express®-Over-Fiber-Adapterkarte mit optischem FireFly-Kabel
  • PCUO – PCI Express®-Over-Fiber FireFly Optische Kabelkonfektion
  • PCUE – PCI Express®-Over-FireFly™ Kupferkabelkonfektion

Entspricht den elektrotechnischen Vorgaben von PCI Express®

Edge Rate® Highspeed-Bauteile
  • ERCD / ERDP - Edge Rate® Micro Coax und Twinax Highspeed-Kabelbaugruppen
  • ERM8 / ERF8 - Edge Rate® Highspeed-Steckverbinderleisten
Q Strip® Highspeed-Bauteile, 0,50-mm-Raster
  • QSH / QTE – Q Strip® Highspeed-Steckverbinderleisten, 0,50-mm-Raster
  • HQCD / HQDP - Q Strip® Mikro-Koaxial- und Twinax-Highspeed-Kabelkonfektionen, 0,50-mm-Raster
SEARAY™ – Open-Pin-Field-Highspeed-Arrays
  • SEAM / SEAF – SEARAY™ Highspeed-Arrays für offenes Kontaktfeld
  • SEAC – SEARAY™ Kabelkonfektion für kompakte Highspeed-Arrays
Edge Rate® Edgecard-Verbindungen
  • RU8 / HSEC8-DV / HSC8 – Edgecard-Board-Stapelsystem
  • ECDP - Edge Rate® Edgecard Twinax-Kabelgruppe
FireFly™ Flyover-Systeme
  • UCC8 / UEC5-1 / UEC5-2 – FireFly™ Set von Steckverbindern auf Leiterplattenebene
  • ECUE – FireFly™ Micro Flyover System™ Kabelkonfektion, Kupfer
  • ECUO – FireFly™ Optisches Mikro-Flyover-System™ Kabelkonfektion
  • ETUO – Optische FireFly™-Kabelkonfektion mit erweitertem Temperaturbereich

DOWNLOADS

Literatur

Handbuch: PCI Express® Verbindungslösungen

Handbuch: PCI Express® Verbindungslösungen

Holen
Edgecard-Anwendungsleitfaden

Edgecard-Anwendungsleitfaden

Holen
FireFly™Anwendungsdesign ‒ Produkthandbuch

FireFly™Anwendungsdesign ‒ Produkthandbuch

Holen
Leitfaden für Highspeed-Board-zu-Board-Anwendungen

Leitfaden für Highspeed-Board-zu-Board-Anwendungen

Holen
Miniaturisierte robuste Anwendung ‒ Handbuch

Miniaturisierte robuste Anwendung ‒ Handbuch

Holen

Produkte

PCIE

1.00 mm PCI Express® Gen-3-Edgecard-Steckverbinder

Eigenschaften
  • 1,00-mm-Raster (0,0394")
  • PCIe® Gen 3-konform
  • Unterstützt eine, vier, acht und sechzehn PCI Express®-Links
  • Für 0.062 Zoll (1.60 mm) Karten
  • Senkrecht, abgewinkelt oder Kantenmontage
  • PCI Express® - Jumper ebenfalls verfügbar (PCIEC-Serie)
1.00 mm PCI Express® Gen-3-Edgecard-Steckverbinder

PCIE-LP

Niedrigprofil PCI Express® GEN 4 Steckverbinder

Eigenschaften
  • 1,00-mm-Raster (0,0394")
  • Platzsparender flacher Aufbau 
  • PCIe® Gen 4-kompatibel
  • Unterstützt eine, vier, acht und sechzehn PCI Express®-Links
  • Passt zu .062" (1.60 mm) dicken Leiterkarten
  • PCI Express® - Jumper ebenfalls verfügbar (PCIEC-Serie)
Niedrigprofil PCI Express® GEN 4 Steckverbinder

PCIE-G4

1.00 mm PCI Express® Gen-4-Slim-Edgecard-Steckverbinder

Eigenschaften
  • 1,00-mm-Raster (0,0394")
  • Schmales Gehäusedesign
  • PCIe® Gen 4-kompatibel
  • Platzsparender flacher Aufbau 
  • Unterstützt eine, vier, acht und sechzehn PCI Express®-Links
  • Passt zu .062" (1.60 mm) dicken Leiterkarten
  • PCI Express® - Jumper ebenfalls verfügbar (PCIEC-Serie)
1.00 mm PCI Express® Gen-4-Slim-Edgecard-Steckverbinder

PCIE-G5

1.00 mm PCI Express® Gen-5-Edgecard-Steckverbinder

Eigenschaften
  • PCIe® 5.0
  • Differentialpaar
  • Unterstützt 1, 4, 8 und 16 PCI Express®-Links
  • Heute einplanen für zukunftssichere Datenraten
  • 1.00-mm-Raster
  • Passt zu .062" (1.60 mm) dicken Leiterkarten
1.00 mm PCI Express® Gen-5-Edgecard-Steckverbinder

PCIEC

PCI Express® Jumper-Kabelbaugruppen

Eigenschaften
  • Standardmäßig 36, 64, 98 und 164 Postionen
  • Edgecard- oder Steckverbinder als Endoption verfügbar
  • Kompatibel mit der PCIE-Serie von Samtec
  • Verfügbar mit AcceleRate®-Kabel
PCI Express® Jumper-Kabelbaugruppen

PCIEC-G4

PCI Express® 4.0- Kabelkonfektion

Eigenschaften
  • Standardmäßig 36, 64, 98 und 164 Postionen
  • Unterstützt PCIe® 4.0 Datenübertragungsraten
  • Stromkabel-Option
  • Edgecard- oder Steckverbinder als Endoption verfügbar
  • Kompatibel mit der ​​​​​​​PCIE-G4​​​​​​​-Edgecard-Buchse von Samtec
PCI Express® 4.0- Kabelkonfektion

PCIEC-G5

PCI Express® 5.0- Kabelkonfektion

Eigenschaften
PCI Express® 5.0- Kabelkonfektion

PCRF

PCI Express® Kabelkonfektion mit verlustarmem Mikrowellenkabel

Eigenschaften
  • Verlustarmes 25 AWG Koaxialkabel
  • Leistung von bis zu 3.69 GHz / 7.38 Gbps
  • Standardmäßiger SMA-Anschluss am Kabel
  • Unterstützt eine, vier, acht und sechzehn PCI Express®-Links
PCI Express® Kabelkonfektion mit verlustarmem Mikrowellenkabel

PCOA

PCI Express®-Over-Fiber FireFly™ Adapterkarte

Eigenschaften
  • Verwendet optische Kabelkonfektionen PCUO FireFly™
  • Unterstützt PCIe® Gen 3/4-Plattform
  • PCIe® x16-Edgecard-Steckverbinder
  • x16-, x8-, Dual-x8-, x4-, Dual-x4- und Quad-x4-Konfigurationen
  • Transparent und non-transparent Bridging
  • Neukonfiguration von Host oder Target
PCI Express®-Over-Fiber FireFly™ Adapterkarte

PCUO

PCI Express®-Over-Fiber FireFly™ optisches Kabelkonfektion

Eigenschaften
  • Erfüllt PCIe®-Gen-3- und Gen-4-Spezifikationen
  • Überträgt PCIe®-Signale über eine Entfernung von bis zu 100 m
  • x4, x8 und x16 PCIe®-Mikro-Optik-Engines 
  • Transparent und non-transparent Bridging
  • Bewährte 850-nm-VCSEL-Technologie
  • Kompatible PCIe®-Adapterkarte verfügbar (PCOA-Serie)
PCI Express®-Over-Fiber FireFly™ optisches Kabelkonfektion

PCUE

PCIe® Twinax-Flyover®-Kabelkonfektion

Eigenschaften
  • PCIe®-Over-FireFly™-Kupfersystem
  • x4-Duplex-System
  • Erfüllt PCIe®-Gen-3- und Gen-4-Spezifikationen
  • Datenverbindung ist „vom Board“ genommen für einfacheres Routing
  • Kompatibel mit demselben 2-teiligen Steckverbindersystem wie andere FireFly™ Systeme
  • 34-AWG-Twinax-Flachbandkabel
PCIe® Twinax-Flyover®-Kabelkonfektion
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
For more than twenty-five years, Samtec has been engaged in developing interconnect products and supporting the standards for systems that launch into space. The first stage of Samtec’s space legacy […] The post Samtec’s Space Legacy appeared first on The Samtec Blog....
Cutting-edge data rates have received much well-deserved press in the electronics media. New 56 and 112 Gbps PAM4 systems are in operation with verified, sustainable performance, and we’re on the […] The post Integral Ground Plane For Data Rate, Power, and Processing appeared fir...
A live product demonstration from DesignCon 2023 highlights the outstanding PCIe 6.0 performance of both a Samtec Flyover® high-speed cable assembly and a Rohde & Schwarz® ZNA vector network analyzer. […] The post Rohde & Schwarz VNA Verifies Excellent PCIe 6.0 Performance Of Hig...
One of the ways we continue to hold the #1 spot for several website categories in our industry is by making it easy for customers to get in touch with us and […] The post Try This Helpful New Way to Submit Website Feedback appeared first on The Samtec Blog....
In this live demonstration from DesignCon 2023, the performance of a Samtec high-speed cable system is measured by the world’s first scalable VNA. Matt Burns (Technical Marketing Manager, Samtec), and […] The post Cutting Edge High-Speed Cable Performance Measured By The World’s ...