AcceleRate®HPケーブルシステムは、密度とパフォーマンスの優れた組み合わせを提供します。 {[#0]}.{[#1]} mmピッチボードコネクターは、{[#2]}.{[#3]} mm x { [#4]}。{[#5]} mm、最適化された差動ペアトレースのための適切なルーティングレーンを可能にします。
ケーブルアセンブリーは、Eye Speed® Thinax™超低背型スキューTwinaxケーブルによる、インピーダンス制御と低損失のためのSamtecの最適化されたダイレクトアタッチ技術を備えています。 保持シュラウドを追加すると、堅牢なケーブルインターコネクトが提供されます。
![Accelerate HP ケーブル](https://files.samtec-cdn.net/kineticimages/images/mackdaddy-familypages/acceleratehp-cable/accelerate_image_300dpi.jpg)