![Si-Fly™](https://files.samtec-cdn.net/kineticimages/images/mackdaddy-familypages/si-fly/sifly-family_wider.jpg)
4.0mmという極度の低背型により、Si-Fly™をICパッケージに隣接して配置したり、ヒートシンクやその他の冷却ハードウェアの下に配置したりできるため、設計の柔軟性が高まります。高密度の 8 または 16 ペア構成は、112 Gbps PAM4 データレートで 4 または 8 チャネルをルーティングするための最適なソリューションを提供し、PCIe® 6.0/CXL® 3.1 に対応しています。
Si-Fly®LPは、112Gbps PAM4の性能のヒートシンクやその他の冷却ハードウェアの下、ICパッケージに隣接して配置できる、SAMTECの低背型Flyover®ケーブルソリューションです。
4.0mmという極度の低背型により、Si-Fly™をICパッケージに隣接して配置したり、ヒートシンクやその他の冷却ハードウェアの下に配置したりできるため、設計の柔軟性が高まります。高密度の 8 または 16 ペア構成は、112 Gbps PAM4 データレートで 4 または 8 チャネルをルーティングするための最適なソリューションを提供し、PCIe® 6.0/CXL® 3.1 に対応しています。
レーンあたり112 Gbps PAM4により、51.2 TBへのパスで合計25.6 TBを実現
ICパッケージに隣接した超低背型インターコネクト
超高密度により、51.2 TBまでのパスを備えた総合25.6 TB
レーンあたり112 Gbps PAM4
リーチが従来のPCBの5倍
BGAを回避して長距離ケーブルでシリコンパッケージから信号を直接ルーティング
ICパッケージに隣接した超低背型インターコネクト
超高密度により、51.2 TBまでのパスを備えた総合25.6 TB
レーンあたり112 Gbps PAM4
リーチが従来のPCBの5倍
BGAを回避して長距離ケーブルでシリコンパッケージから信号を直接ルーティング