Leistung bis 14 Gbps
Edge Rate®-Kontakte reduzieren Breitseitenkopplung
Positives Verriegelungssystem
Terminal-Anschlussoptionen
Entwickelt für robuste, miniaturisierte Applikationen
36-AWG-Highspeed-Koaxialkabel
50 Ohm single-ended Signalführung
Samtecs Highspeed-Kabelbaugruppen verfügen über Eye Speed® Kabeltechnologie für eine hervorragende Signalintegritätsleistung mit individueller Kupfer- oder Bandabschirmung. Der Leiter ist für kleine Biegeradien und dynamische Anwendungen mit hohen Biegezyklen verseilt, und das kosteneffiziente Flachbandkabel macht einzelne Drähte überflüssig.
Mit einer Leistung von bis zu 14 Gbit/s verfügen diese Highspeed-Kabel über Mix-and-Match-Anschlussoptionen für anwendungsspezifische Anforderungen mit umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten.
- Single-ended 50 Ω und differenzielle 100 Ω-Standards
- 26 – 38 AWG Koaxial- und Twinax-Konstruktion
- Robuste Merkmale und Optionen wie Zugentlastung, Kunststoffgehäuse, Screw-Downs, Riegel, Schlösser usw.
![Eye Speed Logo](https://files.samtec-cdn.net/kineticimages/images/l18/high-speed-cable/l18-hsc-eyespeedcable-logo.jpg)
![14 Gbit/s](https://files.samtec-cdn.net/kineticimages/images/l18/high-speed-cable/l18-hsc-14gbps.jpg)
![Extreme Flexibilität](https://files.samtec-cdn.net/kineticimages/images/l18/high-speed-cable/l18-hsc-extreme-flexibility.jpg)
Kontakt [E-Mail geschützt] für kundenspezifische Baugruppen.
SEARAY™ Kabelkonfektionen für ultrakompakte Arrays
SEARAY™ Kabelkonfektionen für ultrakompakte ArraysDiese Highspeed-Array-Kabelkonfektionen mit hoher Dichte verfügen über Mikro-Koaxialkabel und robuste Edge Rate® Kontakte für eine Leistung von bis zu 14 Gbit/s.
Eigenschaften
Produkte
![Abbildung Produktfamilie für Searay™ Kabelkonfektionen für kompakte Arrays](https://cms.samtec-cdn.net/08_seac_pr_3f279eedc9.jpg)
SEARAY™ 0,80-mm-Raster Kabelkonfektionen für ultrakompakte Arrays
SEARAY™ 0,80-mm-Raster Kabelkonfektionen für ultrakompakte ArraysDiese ultrakompakten Highspeed-Array-Kabelkonfektionen mit 0,8-mm-Raster verfügen über Mikro-Koaxialkabel und robuste Edge Rate® Kontakte für eine Leistung von bis zu 14 Gbit/s und 50 % Platzersparnis auf der Platine.
Eigenschaften
Leistung bis 14 Gbps
50 % reduzierte Platzanforderung im Vergleich zu .050" (1.27 mm) Raster-Arrays
Edge Rate®-Kontakte reduzieren Breitseitenkopplung
50 Ohm single-ended Signalführung
Unterstützt PCIe®-3.0 und SAS3-Protokollen
Entwickelt für robuste, miniaturisierte Applikationen
34-AWG-Mikro-Koaxialkabel
Bis zu 300 I/O
8- und 10-Reihen-Designs
Produkte
![Abbildung Produktfamilie für SEARAY™ 0.80 mm](https://cms.samtec-cdn.net/searay080_pr_f4344576ad.jpg)
Q Series® Highspeed-Groundplane-Kabel
Q Series® Highspeed-Groundplane-KabelQ Series® Highspeed-Groundplane-Kabel verfügen über eine integrierte Ground- und Powerplane, Mikro-Koaxial- und Twinax-Kabel und bieten eine Leistung von bis zu 14 Gbit/s.
Eigenschaften
Leistung bis 14 Gbps
Anschlüsse für Oberflächen-, Kanten- oder Paneelmontage
50 Ohm Single-Ended und 100-Ohm-Differenzialpaar-Signalführung
Robuste Verschraub-, oder Arretierstift-Optionen
Produkte
![Abbildung Produktfamilie für Q Series® Highspeed-Groundplane-Kabel](https://cms.samtec-cdn.net/11_qseries_hs_cable_pr_e52b3d0be3.jpg)
Q Rate® Schmale Highspeed-Kabel und Steckverbinder
Q Rate® Schmale Highspeed-Kabel und SteckverbinderSchlanke Q Rate® Highspeed-Kabel und -Steckverbinder verfügen über eine integrierte Power-/Groundplane und robuste Edge Rate® Kontakte für hohe Zuverlässigkeit und Leistung.
Eigenschaften
Leistung bis 14 Gbps
50 Ohm Single-Ended und 100-Ohm-Differenzialpaar-Signalführung
Edge Rate®-Kontakte reduzieren Breitseitenkopplung
Schmales Gehäusedesign
32-AWG-Twinax- und 34-AWG-Koaxial-Highspeed-Kabel
Produkte
![Abbildung Produktfamilie für Q Rate® Schlanke Highspeed-Kabel und Steckverbinder](https://cms.samtec-cdn.net/9_qrate_hs_cable_pr_699cfe9b1b.jpg)
Edgecard-Twinax-Highspeed-Kabelbaugruppen
Edgecard-Twinax-Highspeed-KabelbaugruppenDiese Edgecard-Kabelbaugruppen verfügen über Eye Speed® Twinax-Kabel für eine für hohe Geschwindigkeit optimierte Leistung.
Eigenschaften
Leistung bis 14 Gbit/s (ECDP), 16 Gbit/s (FEDP) und 64 Gbit/s PAM4/32 Gbit/s NRZ (GC6)
100-Ohm-Signalführung mit differenziellen Paaren
Mikro-0,50 mm-, 0,60 mm- und 0,80 mm-Rastersysteme
0.062 Zoll (1.60 mm) dicke PCBs
Robuste Metallverriegelung und Abschirmung
Senkrechte und abgewinkelte PCB-Steckverbinder
Produkte
![Abbildung Produktfamilie für Edgecard-Twinax-Highspeed-Kabelbaugruppen](https://cms.samtec-cdn.net/ecdp_pr_569f284916.jpg)
PCI Express® Kabel und Steckverbinder
Highspeed-PCI Express® Kabel und SteckverbinderHighspeed-PCI Express® Kabelbrücken unterstützen eine, vier, acht und sechzehn PCI Express® Links.
Eigenschaften
Leistung bis 14 Gbps
Unterstützt 1, 4, 8 und 16 PCI Express®-Links
Standardpositionen von 36, 64, 98 und 164
30-AWG-Standard-Flachbandkabel und abgeschirmte Twinax-Kabel
Produkte
![Abbildung Produktfamilie für PCI Express®-Kabel und Baugruppen](https://cms.samtec-cdn.net/16_pci_express_pr_90453dffbc.jpg)
FireFly™ optische Transceiver
FireFly™ optische TransceiverDie FireFly™ Micro Flyover System™ eingebetteten und robusten optischen Transceiver von Samtec nehmen Datenverbindungen für bis zu 28 Gbit/s pro Leitung „von Bord" mit einem Pfad zu 112 Gbit/s PAM4 über optisches Kabel in größeren Entfernungen oder Kupfer zur Kostenoptimierung.
Eigenschaften
Highspeed-Leistung von bis zu 28 Gbps pro Kanal
x4 und x12 Designs
Austauschbarkeit von Kupfer und Glasfaser
Verschiedene integrierbare Kühlkörper und Anschlussoptionen an Ende 2
Miniaturisierter, robuster zweiteiliger Steckverbinder
Erweiterte Temperatur- und PCIe®-Over-Fiber-Lösungen
Produkte
![FireFly aktiver optischer Transceiver](https://cms.samtec-cdn.net/firefly_cable_ecue_ecuo_8363ab8192.jpg)
Razor Beam™ selbststeckende, robuste Highspeed-Kabel
Razor Beam™ selbststeckende, robuste Highspeed-KabelDie selbststeckenden robusten Razor Beam™ Highspeed-Kabel sind in vertikaler oder abgewinkelter Ausführung erhältlich und bieten robuste Anschrauboptionen für zusätzliche Zuverlässigkeit
Eigenschaften
50 Ohm single-ended Signalführung
38-AWG-Mikro-Koaxialkabel
Robuste Anschraubmöglichkeit
Senkrechte oder abgewinkelte Anschlussoptionen
0,50-mm-Raster (0,0197")
Produkte
![Abbildung Produktfamilie für Razor Beam™ selbststeckende, robuste Highspeed-Kabel](https://cms.samtec-cdn.net/hlcd_pr_9e77017c60.jpg)
Edge Rate® Highspeed-Kabelbaugruppen
Edge Rate® Highspeed-KabelbaugruppenDiese Edge Rate® Highspeed-Kabelbaugruppen verfügen über eine glatte, gefräste Kontaktoberfläche, die den Verschleiß des Kontakts reduziert und die Haltbarkeit und Lebensdauer erhöht, so wie auch die Eye Speed®-Mikrokoax- oder Twinax-Kabel.
Eigenschaften
Leistung bis 14 Gbps
50 Ohm Single-Ended und 100-Ohm-Differenzialpaar-Signalführung
Entwickelt für robuste, miniaturisierte Applikationen
Edge Rate®-Kontakte reduzieren Breitseitenkopplung
Verriegelungssystem erhältlich
Hot-Swap-fähig
Produkte
![Abbildung Produktfamilie für Edge Rate® Highspeed-Kabelbaugruppen](https://cms.samtec-cdn.net/ercd_pr_fdb5e9d397.jpg)
Kostengünstiges Koaxialkabel
Mikro-Koaxialkabelkonfektionen – schnell, kostengünstig und platzsparendKostengünstige Hochgeschwindigkeits-Mikrokoaxialkabel mit 50 Ohm einpoliger Signalführung, 38 AWG-Mikrokoaxialkabel und ein platzsparendes, kompaktes Design.
Eigenschaften
50 Ohm single-ended Signalführung
38 AWG Mikro-Koaxialkabel
Kompaktes Design für platzsparende Applikationen
Produkte
![Abbildung Produktfamilie für Kostengünstiges Koaxialkabel](https://cms.samtec-cdn.net/fcx8_low_cost_coax_pr_fbd84811a5.jpg)
Direct-Connect-Kabel
Direktverbindungskabel mit Einpress-BefestigungKostengünstige High-Speed-Direktanschlusskabel mit Einpress-Befestigung direkt auf der Leiterplatte.
Eigenschaften
Einpresstechnik an die Leiterplatte
Ultraniedriges 3-mm-Profil
Unterstützt und übertrifft PCIe®-3.0-Geschwindigkeit bei 2 Metern
100-Ohm-Signalführung mit differenziellen Paaren
30-AWG-Twinax-Flachbandkabel
Produkte
![Abbildung Produktfamilie für Direct-Connect-Kabel](https://cms.samtec-cdn.net/dcc_pr_504d641405.jpg)
Eye Speed® I/O-Kabelkonfektionen
Eye Speed® I/ODieses robuste Highspeed-I/O-Kabelsystem mit Verriegelung verfügt über eine robuste, positive Verriegelung und unterstützt mehrere Protokolle wie SAS, SATA, Ethernet, PCIe® und mehr.
Eigenschaften
Kompakte Form für platzsparende Applikationen
Miniaturisiertes robustes Verriegelungssystem
Abgeschirmtes Gehäuse für EMI-Schutz oder versiegeltes Kabel für IP68-Anwendungen
Unterstützt SAS, SATA, Fiber Channel, Ethernet, PCIe® und InfiniBand™Protokolle
Höchstzuverlässige Edge Rate®-Kontakte
Produkte
![Abbildung Produktfamilie für Eye Speed® I/O-Kabelkonfektionen](https://cms.samtec-cdn.net/34_eyespeedio_pr_dee1a478b3.jpg)
Eye Speed® HD
Eye Speed® HD Highspeed-I/O-SystemeUltrakompaktes Eye Speed® HD-Highspeed-Kabelsystem mit HyperTransport™ HT3.1-Leistung für raue Einsatzbedingungen mit EMI-Schutz.
Eigenschaften
Überragende Signalintegrität mit HyperTransport HT3.1-Leistung
Das dichteste I/O-Kabelsystem der Branche
Robustes Verriegelungssystem
Abgeschirmt für EMI-Schutz
Kabel, Steckverbinder und Gehäuse verfügbar
Robustes Design
Produkte
![Abbildung Produktfamilie für Eye Speed® HD](https://cms.samtec-cdn.net/35_hypertransport_eyespeed_hd_pr_de775bb5b0.jpg)