Systemeigenschaften
Flyover® QSFP
- 4 Kanäle (x4 bidirektional, 8 differentielle Leitungspaare)
- ~100 Gbps NRZ Aggregat (~200 Gbps PAM4)
- Kompatibel mit allen QSFP-Baugruppen
Flyover® QSFP mit doppelter Dichte
- 8 Kanäle (x8 bidirektional, 16 differentielle Leitungspaare)
- ~200 Gbps NRZ Aggregat (~400 Gbps PAM4)
- Belly-to-Belly-Paarung für maximale Dichte
- Rückwärtskompatibel mit QSFP-Modulen



- Lokale Einpressstifte für Steuer- und Stromversorgungskontakte machen ein Sekundärkabel und einen Steckverbinder überflüssig
- Sidebands-Signale werden durch Einpresskontakte geführt, um den Luftstrom zu erhöhen