AcceleRate® Direct-Attach-Kabelkonfektionen mit schmalem Gehäuse

AcceleRate® Direct-Attach-Kabelkonfektionen mit schmalem Gehäuse

AcceleRate® ist das branchenweit schmalste Twinax-Kabelsystem mit sehr geringen Laufzeitunterschieden für 56 Gbps PAM4-Geschwindigkeiten und Direct-Attach-Technologie.


Familienübersicht

ARC6 Level 2

AcceleRate® verfügt über eine extrem geringe Breite mit 7.6 mm und Eye Speed®  Twinax-Kabel mit ultra-geringer Signaldifferenz und direktem Anschluss an die Kontakte. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer Adapterplatine mit hohen Toleranzschwankungen für eine verbesserte Signalintegrität.

Das Kabelsystem unterstützt auch die Flyover®-Technologie von Samtec, um Daten über verlustbehaftete Leiterplatten hinweg zu übertragen, das Layout der Leiterplatte zu vereinfachen und die Signalreichweite zu erhöhen.

AcceleRate® Kabelprodukt-Explorer

accelerate Kabel-Explorer

Eigenschaften

Eigenschaften

  • Extrem schmal, nur 7.6 mm breit
  • Kompaktes zweireihiges Design
  • 8-, 16- und 24 Differentialpaar-Optionen erhältlich
    • 16 Differenzialpaar-Option kann PCIe® x4 plus Seitenbänder unterstützen
    • 24 Differenzialpaar-Option kann PCIe® x8 plus Seitenbänder unterstützen
  • 34 AWG, 100-Ohm Eye Speed® Twinax-Kabel mit geringem Laufzeitunterschied
  • Buchse auf Gegenplatinenebene (Produkt ARF6) mit standardmäßig robusten Schweißlaschen für erhöhte Stabilität auf der Leiterplatte
  • Robuste Metallverriegelung und Abschirmung
  • Pinbelegungsoption mit „vertauschter Polarität“ zur Reduzierung von Fern-Übersprechen
ARC6 Eigenschaften

Direkter Anschluss

  • Kompaktes zweireihiges Kontaktsystem, dass direkt an die Kabel gelötet wird
  • Optimierte Signalintegrität durch die Beseitigung der Adapterplatine mit hohen Toleranzschwankungen
  • Erreicht engere Toleranzen
ARC6 eingefügt

Twinax mit extrem geringer Signallaufzeiten

Die von Samtec entwickelte, co-extrudierte, verlustarme Twinax-Kabeltechnologie beseitigt die Leistungseinschränkungen und Inkonsistenzen der einzeln extrudierten dielektrischen Twinax-Verkabelung und verbessert die Signalintegrität, Bandbreite und Reichweite.

  • Ideal für 28-56+ Gbps-Applikationen
  • Enge Kopplung zwischen den Signalleitern
  • Twinax mit sehr geringen Signallaufzeiten von < 3.5 ps/meter
  • www.samtec.com/flyover
ARC6 Flyover

Kabelmanagement

Die Verwendung von Twinax-Kabeln mit ultraniedrigem Signalversatz zum Routen von Signalen über die Platine ist ein wichtiger Leistungsfaktor, da die Anforderungen an Signalreichweite und -integrität bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen immer wichtiger werden. Samtec arbeitet mit Systemarchitekten in der frühen Entwurfsphase zusammen, um Kabelmanagementlösungen mit gleichmäßiger Verteilung der Wärmelast zu schaffen.

Kabelmanagement

AcceleRate® Kabel Technische Daten

Thermische
Vorteile

ARC6 thermisch

Mechanische Übersicht und Roadmap

ARC6 Produkte-Roadmap

Protokolle
geeignet

ARC6 Protokolle

Technische
Daten

Technische Daten

DOWNLOADS und RESSOURCEN

Literatur

AcceleRate® Kabel eBrochure

AcceleRate® Kabel E-Broschüre

Holen
Leitfaden für Highspeed-Kabelverbindungslösungen

Leitfaden für Highspeed-Kabelverbindungslösungen

Holen

Produkte

ARC6

AcceleRate® schmale Kabelkonfektion, 0.635 mm Raster

Eigenschaften
  • 0.635-mm-Raster
  • 34 AWG, 100-Ohm Eye Speed® Twinax-Kabel mit geringem Laufzeitunterschied
  • Kompaktes zweireihiges Design
  • Unterstützt Applikationen mit 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)
  • PCIe® 6.0-fähig
  • 8-, 16- und 24 Differentialpaar-Optionen erhältlich
  • Robustes Metallverriegelungssystem
  • Pinbelegungsoption mit „vertauschter Polarität“ zur Reduzierung von Fern-Übersprechen
  • Die gesamte AcceleRate® Produktpalette anzeigen
AcceleRate® schmale Kabelkonfektion, 0.635 mm Raster

ARF6

AcceleRate® schmale Buchse für die ARC6-Serie, 0.635 mm Raster

Eigenschaften
  • 0.635-mm-Raster
  • Kompaktes zweireihiges Design
  • Unterstützt Applikationen mit 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)
  • PCIe® 6.0-fähig
  • Steckbar mit ARC6 schmaler Kabelkonfektion
  • 8-, 16- und 24 Differentialpaar-Optionen erhältlich
  • Robuste Metallverriegelung und Abschirmung
  • Standard Weld-Tabs
  • Die gesamte AcceleRate® Produktpalette anzeigen
AcceleRate® schmale Buchse für die ARC6-Serie, 0.635 mm Raster

ARF6-RA

AcceleRate® abgewinkelte Buchse für die ARC6-Serie, 0.635 mm Raster

Eigenschaften
  • 0.635-mm-Raster
  • Abgewinkelt für größere Flexibilität
  • Kompaktes zweireihiges Design
  • Unterstützt Applikationen mit 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)
  • PCIe® 6.0-fähig
  • Steckbar mit ARC6 schmaler Kabelkonfektion
  • 8-, 16- und 24 Differentialpaar-Optionen erhältlich
  • Robuste Metallverriegelung und Abschirmung
  • Standard Weld-Tabs
  • Die gesamte AcceleRate® Produktpalette anzeigen
AcceleRate® abgewinkelte Buchse für die ARC6-Serie, 0.635 mm Raster
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
Benefits of Edge Card Sockets Whereas most Samtec board-to-board connectors are two-piece systems, edge card connectors provide an interface between two boards with just one connector. There are several reasons […] The post Benefits of Edge Card Connectors: Let Me Count The Ways...
We're thrilled to announce that our newest digital tool, the Discrete Wire Cable Solutionator®, is now fully released on Samtec.com. This tool is similar to our other cable builder tools […] The post Build Discrete Wire Cables With Samtec's New Discrete Wire Cable Solutionator® a...
Specifying interconnects is not always easy. With that in mind, the engineers at Samtec continue to create a wealth of technical information in the form of white papers, case studies, […] The post Technical Resources Help with Interconnect Design appeared first on The Samtec Blog...
I get dizzy when I think about the changes that took place in the connector industry in the last decade or so. New technologies, industries, processes, markets, products, and systems, […] The post Bishop and Associates: The Impact of China and COVID-19 appeared first on The Sam...
56. 112. 224. SI/PI! For a lot of Americans, that sounds like the pre-snap play call or audible of a quarterback in North American-style football games. After watching football Thursday, […] The post Samtec Updates SI/PI Capabilities/Resource Landing Page appeared first on The Sa...