Das extrem niedrige Profil von 3,8 mm ermöglicht die Platzierung von Si-Fly™ neben dem IC-Gehäuse und unter Kühlkörpern oder anderer Kühlungshardware für mehr Flexibilität beim Design. Die hochdichten 8 oder 16 Paarkonfigurationen bieten optimale Lösungen für das Routing von 4 oder 8 Kanälen bei Datenraten von 112 Gbps PAM4 und sind kompatibel mit PCIe® 6.0.
Kupfer Si-Fly™ 22-Zoll-Reichweite versus Leiterplatte 4.5-Zoll-Reichweite.
Si-Fly™ bietet eine größere Reichweite und bessere Leistung im Vergleich zur traditionellen Leiterplatten-Topologie.
Gemessen bei 112 Gbit/s PAM4 mit IEEE 802.3cK zulässigem Verlust.
Testaufbau: hier klicken
IN ENTWICKLUNG: Kupfer Si-Fly™ hochdichtes Kabelsystem mit niedrigem Profil
IN ENTWICKLUNG: Si-Fly™ hochdichte Verbindung mit niedrigem Profil
Sie wollen kein Formular ausfüllen?
Direkt mit einem Produktexperten chatten.