正極性および逆極性のねじ式カプリングインターフェース。

特徴

  • パフォーマンス最大6 GHz
  • ライトアングル スルーホール ジャック
  • ストレートプラグまたはバルクヘッド ジャック
  • RG 174、RG 316、RG 178、RG 58ケーブル終端

製品

TNC-TH

50 Ω TNCジャック、スルーホール

特徴
  • パフォーマンス:最大6 GHz
  • インピーダンス:50 Ω
  • 取付方向:ライトアングル
  • 終端:スルーホール
50 Ω TNCジャック、スルーホール

TNC-CA

50 Ω TNCジャックまたはプラグ、ケーブル ターミネーション

特徴
  • TNCケーブルコンポーネント
  • 50 Ωインピーダンス
  • RG 174、RG 316、またはRG 178ケーブルのストレート プラグあり
  • RG 58ケーブルの逆極性ストレート プラグあり
50 Ω TNCジャックまたはプラグ、ケーブル ターミネーション

RF174

50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 174ケーブル

特徴
  • VSWR:RF174グラフ参照
  • インピーダンス:50Ω
  • 曲げ半径:最小25.4mm
  • 静電容量:101pF/メートル
  • 動作温度:-20ºC〜+80ºC
  • 周波数帯:最大6GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
  • 挿入損失:RF174グラフ参照
  • 24 AWG、RG 174ケーブル
  • シングルエンドまたはダブルエンド
  • 医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 174ケーブル

RF316

50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 316ケーブル

特徴
  • VSWR:RF316グラフ参照
  • インピーダンス:50Ω
  • 曲げ半径:最小12.8mm
  • 静電容量:96pF/メートル
  • 動作温度:-50ºC〜+165ºC
  • 周波数帯:最大6GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
  • 挿入損失:RF316グラフ参照
  • 24 AWG、RG 316ケーブル
  • シングルエンドまたはダブルエンド
  • 医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 316ケーブル

RS316

50 Ω RFケーブルアッセンブリー、ダブルシールド RG 316ケーブル

特徴
  • インピーダンス:50Ω
  • 曲げ半径:最小12.8mm
  • 静電容量:95.8pF/メートル
  • 動作温度:-50ºC〜+165ºC
  • 周波数帯:最大6GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
  • ダブルシールド、24 AWG、RGケーブル
  • SMAターミネーションあり
  • シングルエンドまたはダブルエンド
  • 医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、ダブルシールド RG 316ケーブル

RF178

50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 178ケーブル

特徴
  • VSWR:RF178グラフ参照
  • インピーダンス:50Ω
  • 曲げ半径:最小10.2mm
  • 静電容量:96pF/メートル
  • 動作温度:-50ºC〜+165ºC
  • 周波数帯:最大5GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
  • 挿入損失:RF178グラフ参照
  • 28 AWG、RG 178ケーブル
  • シングルエンドまたはダブルエンド
  • 医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 178ケーブル

GRF1H-C

5.00 mm 50Ωの連動型ハイブリッド マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー

特徴
  • インピーダンス:50Ω
  • 曲げ半径:最小12.8mm
  • 静電容量:96pF/メートル
  • 動作温度:-40ºC〜+90ºC
  • 周波数帯:最大6GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
  • 24 AWG、RG 316ケーブル
  • ハイパフォーマンスの堅牢なコンタクト
  • 5.00 mm (.1969")ピッチ
  • キャプティブパネル スクリューのオプションあり
  • ダブルエンド
5.00 mm 50Ωの連動型ハイブリッド マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー

RF058

50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 58ケーブル

特徴
  • VSWR:RF058グラフ参照
  • インピーダンス:50Ω
  • 曲げ半径:最小49.5mm
  • 静電容量:102pF/メートル
  • 動作温度:-50ºC〜+90ºC
  • 周波数帯:最大1GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
  • 挿入損失:RF058グラフ参照
  • 20 AWG、RG 58ケーブル
  • SMA、TNC、Nタイプの終端で提供可
  • シングルエンドまたはダブルエンド
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 58ケーブル

お問い合わせ 営業所

名(ファーストネーム)
姓(ラストネーム)
Eメール
会社
業界
推定年間使用量
製品群
メッセージ

フォームに記入したくありませんか?
製品エキスパートに直接ご相談ください

.
Samtec Harrisburg attended the 17th annual Penn State Harrisburg Signal/Power Integrity Symposium and MASH Forum on Friday, April 19th 2024, hosted by the Center for Signal Integrity. The main goal of the […] The post Samtec Design Center Attends Annual Penn State Harrisburg SI/P...
As the world gears up to celebrate the 150th running of the Kentucky Derby,the excitement is intense. This iconic event isn’t just about horse racing;it’s a celebration of tradition, athleticism, […] The post Celebrating Community and Innovation: Samtec’s Connection to the 150th ...
Wait . . . An AI hardware platform without a GPU? Is that even possible? Obviuolsy, I jest. GPUs are the workhorse solutions for ever larger LLMs and cutting-edge generative […] The post New AMD Versal AI Edge SoM and Carrier Card From Avnet Feature Samtec Interconnects appeared ...
Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It’s all around us, but I think it’s important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It’s the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....