パフォーマンス最大18 GHz
VSWRと挿入損失を低く抑える空気誘電体設計
素晴らしい耐電圧破壊
優れた平均電力処理
RF180およびRF280ケーブル アッセンブリーで利用可能
ケーブルコネクターあり
SamtecのRFケーブルSolutionator®を使用すると、RFケーブル アッセンブリーを迅速かつ簡単に構築できます。
高周波精密RFインターコネクト〜18 GHz
特徴
ダウンロード・リソース
文献
技術資料
製品
PRF04 - 精密TNCAケーブルコネクター
特徴
詳細はSamtecのRFグループへお問い合わせください。
TNCA精密RFケーブルコネクター
ストレートプラグおよびライトアングルプラグ用はんだクランプ;バルクヘッドジャック
パフォーマンス最大18 GHz
SamtecのRFケーブルSolutionator®を使用すると、RFケーブル アッセンブリーを迅速かつ簡単に構築できます。
営業へのお問い合わせ
その他のRFコネクター
- 1.00 mm 精密RF、50 Ω
- 1.35 mm 精密RF、50 Ω
- 1.85 mm 精密RF、50 Ω
- 2.40 mm 精密RF、50 Ω
- 2.92 mm 精密RF、50 Ω
- 3.50 mm 精密RF、50 Ω
- 50ΩSSMAプレシジョンRF
- SMA 50 Ω
- SMPM精密RF、50Ω
- ねじ式SMPM精密RF、50Ω
- SMP3精密RFコネクター、50 Ω
- SMP精密RF、50 Ω
- 50ΩTNCAプレシジョンRF
- 50ΩN型精密RF
- BNC 75 & 50 Ω
- DIN 1.0/2.3 75 Ω
- HD-BNC 75 Ohm
- MCX 50 & 75 Ω
- MMCX 50 & 75 Ω
- SMB 50 & 75 Ω
- TNC 50 Ω
- インシリーズアダプタ、精密RF、50 Ω
- シリーズ間アダプタ、精密RF、50 Ω
- マグナムRF®
- フレキシブル導波管
- 連動型マクロスケール
- シールド ツイストペア ケーブルシステム
- IsoRate®
- 堅牢なブラインドメイトモジュラーソリューション(最大110 GHz)