フレキシブルでダイナミックな安定性
限りなくゼロに近い損失パフォーマンス
超コンパクトなフォームファクタ
高周波、マイクロ
Vバンド周波数対応(50GHz〜75GHz)
サムテックの新しい高周波マイクロ導波管技術は、次世代ミリ波システムのニーズを実現しました。柔軟性と小型化を可能にするケーブル設計を採用し、従来の導波管と同様に、損失パフォーマンスにも対応しています。
特徴
ダウンロード・リソース
文献
製品
WGBA - 直列間導波管フランジアダプター
特徴
WR12標準フランジに適合
直径:19.05 mm (.750")
UG-385〜ねじ式導波管ジャック(Vバンド)
50 GHz~75 GHz(Vバンド )
営業へのお問い合わせ
その他のRFコネクター
- 1.00 mm 精密RF、50 Ω
- 1.35 mm 精密RF、50 Ω
- 1.85 mm 精密RF、50 Ω
- 2.40 mm 精密RF、50 Ω
- 2.92 mm 精密RF、50 Ω
- 3.50 mm 精密RF、50 Ω
- 50ΩSSMAプレシジョンRF
- SMA 50 Ω
- SMPM精密RF、50Ω
- ねじ式SMPM精密RF、50Ω
- SMP3精密RFコネクター、50 Ω
- SMP精密RF、50 Ω
- 50ΩTNCAプレシジョンRF
- 50ΩN型精密RF
- BNC 75 & 50 Ω
- DIN 1.0/2.3 75 Ω
- HD-BNC 75 Ohm
- MCX 50 & 75 Ω
- MMCX 50 & 75 Ω
- SMB 50 & 75 Ω
- TNC 50 Ω
- インシリーズアダプタ、精密RF、50 Ω
- シリーズ間アダプタ、精密RF、50 Ω
- マグナムRF®
- フレキシブル導波管
- 連動型マクロスケール
- シールド ツイストペア ケーブルシステム
- IsoRate®
- 堅牢なブラインドメイトモジュラーソリューション(最大110 GHz)