パフォーマンス最大34 GHz
PTFE式誘電体
高密度のコンパクトサイズ
ケーブルコネクターあり
SamtecのRFケーブルSolutionator®を使用すると、RFケーブル アッセンブリーを迅速かつ簡単に構築できます。
高周波精密RFインターコネクト〜34 GHz
特徴
ダウンロード・リソース
文献
製品
PRFS1 - 精密SSMAケーブルコネクター
特徴
50 Ωインピーダンス
パフォーマンス最大34 GHz
詳細はSamtecのRFグループへお問い合わせください。
SSMA精密RFケーブルコネクター
RG 405、.085セミリジッド ケーブルまたはHarbour SS402ケーブル用ケーブルコネクター
直接はんだまたは直接クランプ
ストレートプラグまたはバルクヘッド
SamtecのRFケーブルSolutionator®を使用すると、RFケーブル アッセンブリーを迅速かつ簡単に構築できます。
営業へのお問い合わせ
その他のRFコネクター
- 1.00 mm 精密RF、50 Ω
- 1.35 mm 精密RF、50 Ω
- 1.85 mm 精密RF、50 Ω
- 2.40 mm 精密RF、50 Ω
- 2.92 mm 精密RF、50 Ω
- 3.50 mm 精密RF、50 Ω
- 50ΩSSMAプレシジョンRF
- SMA 50 Ω
- SMPM精密RF、50Ω
- ねじ式SMPM精密RF、50Ω
- SMP3精密RFコネクター、50 Ω
- SMP精密RF、50 Ω
- 50ΩTNCAプレシジョンRF
- 50ΩN型精密RF
- BNC 75 & 50 Ω
- DIN 1.0/2.3 75 Ω
- HD-BNC 75 Ohm
- MCX 50 & 75 Ω
- MMCX 50 & 75 Ω
- SMB 50 & 75 Ω
- TNC 50 Ω
- インシリーズアダプタ、精密RF、50 Ω
- シリーズ間アダプタ、精密RF、50 Ω
- マグナムRF®
- フレキシブル導波管
- 連動型マクロスケール
- シールド ツイストペア ケーブルシステム
- IsoRate®
- 堅牢なブラインドメイトモジュラーソリューション(最大110 GHz)