50 および 75 Ω インピーダンスを備えた MCX コネクターおよびケーブル アッセンブリーは、SMB よりも約 30 パーセント小さい省スペース設計を特徴としています。
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 174ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 316ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、ダブルシールド RG 316ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 178ケーブル
4.00 mm IsoRate® 50Ω高絶縁性ハイブリッド連動RFケーブルアッセンブリー
5.00 mm 50Ωの連動型ハイブリッド マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー
50 Ω MCXジャックまたはプラグ、ケーブル終端
50 Ω MCXジャックまたはプラグ、ボードコネクター
75 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 179ケーブル
75 Ω MCXジャックまたはプラグ、ボードコネクター
その他の RF ケーブル アッセンブリー