SMBよりもおよそ30%コンパクトな省スペース設計が特徴のミニ同軸インターコネクト。
50 Ω MCXジャックまたはプラグ、ケーブル終端
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 174ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 316ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、ダブルシールド RG 316ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 178ケーブル
4.00 mm IsoRate® 50Ω高絶縁性ハイブリッド連動RFケーブルアッセンブリー
5.00 mm 50Ωの連動型ハイブリッド マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー
50 Ω MCXジャックまたはプラグ、ボードコネクター
75 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 179ケーブル
75 Ω MCXジャックまたはプラグ、ボードコネクター
その他の RF ケーブルコネクター