AcceleRate® HD Arrays mit extrem hoher Dichte und schlankem Gehäuse

AcceleRate® HD Arrays mit extrem hoher Dichte und schlankem Gehäuse

Die ultrakompakten, mehrreihigen Mezzanin-Leisten AcceleRate® HD sind zertifiziert für 56 Gbps PAM4 auf einem Raster von 0.635 mm.


FAMILIENÜBERSICHT

accelerate hd

AcceleRate® HD verfügen über Highspeed Edge Rate® Kontakte für hochzyklische Highspeed-Applikationen.

Die Oberfläche des Kontakts wurde gefräst, um eine glatte Steckfläche zu erzeugen, die Verschleiß vorbeugt und die Lebensdauer des Kontakts verlängert. Niedrigere Einsteck- und Auszugskräfte ermöglichen "Zippen" der Kontakte beim Ziehen.

AcceleRate® HD-Explorer

Accelerate HD-Explorer

Eigenschaften

  • Unglaublich dicht mit bis zu 240 Gesamt-I/O; bis zu 400 in Entwicklung
  • 5 mm Bauteilhöhe mit flachem Aufbau
  • Schmal, 5-mm-Breite
  • 4-reihiges Design; 10 bis 60 Positionen pro Reihe (70 bis 100 Positionen insgesamt per Reihe in Entwicklung)
  • Edge Rate®-Kontaktsystem, optimiert für Signalintegrität
  • Open-Pin-Field-Design für flexible Erdung und Routing
  • Unterstützt Applikationen mit 56 Gbps PAM4 (28 Gbps NRZ)
  • PCIe® Gen 5-kompatibel
  • Lotkugel-Technologie für vereinfachte Verarbeitung und Selbtausrichtung
  • 7 bis 16 mm Bauteilhöhen, abgewinkelt und Kabel in Entwicklung
ADX6 Accelerate

DOWNLOADS und RESSOURCEN

Literatur

eBrochure AcceleRate® HD

eBrochure AcceleRate® HD

Holen
Leitfaden für Highspeed-Board-zu-Board-Anwendungen

Leitfaden für Highspeed-Board-zu-Board-Anwendungen

Holen
Leitfaden - Broadcast-Videolösungen

Leitfaden - Broadcast-Videolösungen

Holen
Produktübersicht ‒ Leitfaden

Produktübersicht ‒ Leitfaden

Holen

VIDEOS

AcceleRate® HD – Samtec High-Density Mezzanin-Lösung für 56 Gbit/s PAM4

Produkte

ADM6

0.635 mm AcceleRate® HD 4-reihiges Terminal mit hoher Dichte

Eigenschaften
  • Unglaublich kompakt mit insgesamt bis zu 400 I/Os
  • 5 mm Bauteilhöhe mit niedrigem Profil und schmalem Gehäuse von 5 mm
  • 4-reihiges Design; 10 - 60 und 100 Positionen pro Reihe (40 - 400 Positionen insgesamt)
  • Edge Rate®-Kontaktsystem, optimiert für Signalintegrität
  • Unterstützt Applikationen mit 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)
  • PCIe® 6.0-fähig
  • Zusätzliche Bauteilhöhen in Entwicklung
  • Die gesamte AcceleRate® Produktpalette anzeigen
0.635 mm AcceleRate® HD 4-reihiges Terminal mit hoher Dichte

ADF6

0.635 mm AcceleRate® HD kompakte 4-reihige Buchse

Eigenschaften
  • Unglaublich kompakt mit insgesamt bis zu 400 I/Os
  • 5 mm Bauteilhöhe mit niedrigem Profil und schmalem Gehäuse von 5 mm
  • 4-reihiges Design; 10 - 60 und 100 Positionen pro Reihe (40 - 400 Positionen insgesamt)
  • Edge Rate®-Kontaktsystem, optimiert für Signalintegrität
  • Unterstützt Applikationen mit 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)
  • PCIe® 6.0-fähig
  • Zusätzliche Bauteilhöhen in Entwicklung
  • Die gesamte AcceleRate® Produktpalette anzeigen
0.635 mm AcceleRate® HD kompakte 4-reihige Buchse

GPSO

SureWare™ Guide Post Abstand​​​​​​​sbolzen

Eigenschaften
  • Erlaubt eine anfängliche Fehlausrichtung von 0.035"; Zentrieren beginnt, bevor die Steckverbinder einrasten
  • Unterstützt „blind mate“ für Ultramikro-Mezzanin-Steckverbinder mit feinem Raster
  • Bauteilhöhen von 5 mm bis 30 mm
  • MIL-DTL-Edelstahl
  • Gut kombinierbar mit NVAM/NVAF, APM6/APF6, ADM6/ADF6 und UMPT/UMPS
SureWare™ Guide Post Abstand​​​​​​​sbolzen
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
Next month, two Samtec engineers will participate in EDI CON ONLINE, a free annual online training event from the publisher of Microwave Journal and Signal Integrity Journal. In separate talks, […] The post Tips on Power Distribution and Breakout Region Design appeared first on T...
Starting last month, we began rolling out an update across the site to upgrade about 500,000 parts with part-specific images. These are some of our most popular and best-selling parts. […] The post Come See the New Part Number Specific Images Across Samtec.com appeared first on T...
The worldwide cable assembly market is expected to hit $218.6 billion in 2023. The Automotive and Telecom industries are the two largest markets for cable assemblies, and China and North […] The post Discrete Wire Cable Assemblies: An Overview and Quick Tutorial appeared first o...
Samtec's multi-year co-op program is part of our commitment to education and investment in young talent. The program supports different disciplines. This month's post focuses on the IT and Signal […] The post Advantages of Being a Samtec Co-Op appeared first on The Samtec Blog....
Samtec Inc., a global leader in the design and manufacturer of electronic interconnect solutions, announced the opening of its newest manufacturing facility in Royersford, Pennsylvania. The 24,000 square foot facility […] The post Samtec Expands with a New Cable and RF Connector ...