1.27 mm Standard-Gehäusehöhe
1.00-mm-Raster
Duale Kompressionskontakte
100–300 Kontakte
Ideal für kostengünstige Board-Module, Modul-zu-Board und LGA-Schnittstellen
Minimiert Probleme infolge von thermischer Ausdehnung
Analog Over Array™-fähig
Einteilige Niedrigprofil-Hochgeschwindigkeitsinterposer mit einer Gehäusehöhe von 1.27 mm und Dual-Kompressionskontakten.
Eigenschaften
Downloads und Ressourcen
Literatur
Technische Dokumentationen
Produkte
GMI
1,00 mm SUPERNOVA™ Low Profile Kompressions-Interposer mit niedrigem Profil
Eigenschaften
Duale Kompressionskontakte
Niedriges Profil – 1.27 mm Standardhöhe
Bis zu 300 I/O
Analog Over Array™-fähig
Vertrieb kontaktieren
Weitere kompakte Arrays
- NovaRay® 112 Gbit/s PAM4, extrem kompakte Arrays
- AcceleRate® HP – Hochleistungs-Arrays
- AcceleRate® HD Arrays mit extrem hoher Dichte und schlankem Gehäuse
- AcceleRate® mP Signal/Leistung-Arrays (0,635 mm)
- SEARAY™
- SEARAY™ 0.80 mm
- LP Array™
- SUPERNOVA™ Niedrigprofil-Kompressions-Interposer
- HD Mezz
- E.L.P.™ Steckverbinder für hohe Steckzyklen
- Abstandshalter, Führungspfosten und ultrarobuste Hardware