AcceleRate®は、64Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)速度およびPCIe® 6.0/CXL® 3.1対応のダイレクトアタッチ技術と超低背型スキューTwinaxケーブルを備えた業界最薄ケーブルシステムです。
製品群概要
特徴
特徴
幅7.6 mmの超薄型
高密度の2列設計
64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート
8、16および24 差動ペアオプションが利用可能
16のディファレンシャル ペア オプションは、PCIe® x4とサイドバンドに対応
24のディファレンシャル ペア オプションは、PCIe® x8とサイドバンドに対応
34 AWG、100 Ω Eye Speed®超低背型スキューTwinaxケーブル
トランジションボードとそれに伴う変動を排除することでシグナルインテグリティを向上
PCBでの安定性を高める標準ラギッド溶接タブを備えた嵌合ボードレベル ソケット(ARF6シリーズ)
堅牢なメタル ラッチング&防水/防塵
遠端クロストークを低減するための「逆極性」ピン配置オプション
ダイレクトアタッチ
- ケーブルに直接はんだ付けされた2列の高密度コンタクト
- トランジションボードとそれに伴う変動を排除することでシグナルインテグリティを向上
- より厳しいトレランスに対応
![arc6挿入画](https://files.samtec-cdn.net/kineticimages/images/mackdaddy-familypages/acceleratecable/arc6-inset-detail_cutaway.jpg)
超低背型スキューTwinax
Samtec独自の同時押出型低損失Twinaxケーブル技術は、個別押出の誘電性Twinaxケーブルによるパフォーマンスの制限や不整合の問題を解決し、シグナルインテグリティ、バンド幅、伝達距離を向上します。
- 28~56 Gbps以上のアプリケーションに最適
- 信号導体間のタイトカップリング
- 超低背型スキューTwinax < 3.5 ps/メートル
- www.samtec.com/flyover
技術データ
ダウンロード・リソース
文献
製品
ARC6
特徴
64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート
8、16および24 差動ペアオプションが利用可能
堅牢なメタル ラッチングシステム
遠端クロストークを低減するための「逆極性」ピン配置オプション
0.635 mmピッチ
34 AWG、100 Ω Eye Speed®超低背型スキューTwinaxケーブル
高密度の2列設計
ARF6
特徴
64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート
ARC6スリムケーブル アッセンブリーとの嵌合
8、16および24 差動ペアオプションが利用可能
堅牢なメタル ラッチング&防水/防塵
標準溶接タブ
0.635 mmピッチ
高密度の2列設計
ARF6-RA
特徴
64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート
ARC6スリムケーブル アッセンブリーとの嵌合
8、16および24 差動ペアオプションが利用可能
堅牢なメタル ラッチング&防水/防塵
標準溶接タブ
0.635 mmピッチ
ライトアングルでより優れた柔軟性を実現
高密度の2列設計
営業へのお問い合わせ
その他のFlyover®次世代システム
- Flyover® QSFPケーブルシステム
- NovaRay®I/Oパネル実装ケーブルシステム
- ExaMAX® I/O
- NovaRay® 112 Gbps PAM4、超高密度アレー
- Accelerate® HP 超高密度ケーブルシステム
- AcceleRate® 直接取り付けスリムケーブルアッセンブリー
- AcceleRate® Mini
- ハイスピード0.60mmピッチ エッジカード ケーブル アッセンブリー
- Si-Fly®LP112Gbps PAM4、低背型高密度ケーブルアッセンブリー
- FireFly™光トランシーバー
- NovaRay® 112 Gbps PAM4 マイクロラギッド バックプレーン システム
- ExaMAX®ハイスピード バックプレーン システム