1.00 mmから1.85 mmへのシリーズ間精密RFアダプタ
SMPMから2.92 mmへのシリーズ間精密RFアダプタ
オス型-メス型(プラグ-プラグ)、メス型-メス型(ジャック-ジャック)またはオス型-メス型(プラグ-ジャック)オプション
ストレート方向、50 Ωインピーダンス
2.92mmは一般的な3.50mmやSMAコネクタと相互嵌合が可能です
高周波精密試験および測定アプリケーションで使用可能
1.00〜1.85mm、またはSMPMから2.92mmへの接続用の高周波プレシジョンRFシリーズ間アダプタ-。
特徴
ダウンロード・リソース
文献
製品
PRFBA
50 Ω、シリーズ間アダプタ
特徴
2.92mmは一般的な3.50mmやSMAコネクタと相互嵌合が可能です
直列間の精密RFアダプタ
ストレート方向、50 Ωインピーダンス
SMPMから2.92 mm
アプリケーション:精密測定
1.00 mm ~ 1.85 mm
営業へのお問い合わせ
その他のRFコネクター
- 1.00 mm 精密RF、50 Ω
- 1.35 mm 精密RF、50 Ω
- 1.85 mm 精密RF、50 Ω
- 2.40 mm 精密RF、50 Ω
- 2.92 mm 精密RF、50 Ω
- 3.50 mm 精密RF、50 Ω
- 50ΩSSMAプレシジョンRF
- SMA 50 Ω
- SMPM精密RF、50Ω
- SMP精密RF、50 Ω
- 50ΩTNCAプレシジョンRF
- 50ΩN型精密RF
- BNC 75 & 50 Ω
- DIN 1.0/2.3 75 Ω
- HD-BNC 75 Ohm
- MCX 50 & 75 Ω
- MMCX 50 & 75 Ω
- SMB 50 & 75 Ω
- TNC 50 Ω
- インシリーズアダプタ、精密RF、50 Ω
- シリーズ間アダプタ、精密RF、50 Ω
- Magnum RF™
- フレキシブル導波管
- 連動型マクロスケール
- シールド ツイストペア ケーブルシステム
- IsoRate®