パフォーマンス最大40 GHz
バーティカルまたはエッジ ローンチ、無はんだコンプレッション
ストリップラインまたはマイクロストリップ/CPW 伝送
on RF23C, RF047-A, RF085 および RF086ケーブル アッセンブリーで利用可能
アライメント機能(バーティカル):プリント基板上のフィデューシャルの追加により、視覚的な位置ズレを解消し、コネクターの性能を最大限に発揮させます。
ハイパフォーマンスなテストアプリケーションに最適
高周波精密RFインターコネクト〜40 GHz
特徴
ダウンロード・リソース
文献
技術資料
製品
292-CM
50 Ω SMA 2.92ジャック、バーティカル コンプレッション実装
特徴
バーティカル、無はんだコンプレッション
フィールド交換可、コスト効率アッセンブリー
ストリップラインまたはマイクロストリップ/CPW 伝送
アライメント機能:PCBにフィデューシャルを追加することで、視覚的なミスアライメントを排除し、最高のコネクター性能を保証します。
機械的安定性に優れたネジ式カップリング
パフォーマンス最大40 GHz
ハイパフォーマンスなテストアプリケーションに最適
3.50 mmコネクターまたはSMAコネクターと相互嵌合可能
VSWRと挿入損失を低く抑える空気誘電体
292-EL
50Ω 2.92 mmジャック、エッジローンチ コンプレッション実装
特徴
エッジ ローンチ、無はんだコンプレッション
フィールド交換可、コスト効率アッセンブリー
エッジローンチ:コンパクトなフォームファクタで密度が向上
機械的安定性に優れたネジ式カップリング
パフォーマンス最大40 GHz
ハイパフォーマンスなテストアプリケーションに最適
3.50 mmコネクターまたはSMAコネクターと相互嵌合可能
VSWRと挿入損失を低く抑える空気誘電体
営業へのお問い合わせ
その他のRFコネクター
- 1.00 mm 精密RF、50 Ω
- 1.35 mm 精密RF、50 Ω
- 1.85 mm 精密RF、50 Ω
- 2.40 mm 精密RF、50 Ω
- 2.92 mm 精密RF、50 Ω
- 3.50 mm 精密RF、50 Ω
- 50ΩSSMAプレシジョンRF
- SMA 50 Ω
- SMPM精密RF、50Ω
- SMP精密RF、50 Ω
- 50ΩTNCAプレシジョンRF
- 50ΩN型精密RF
- BNC 75 & 50 Ω
- DIN 1.0/2.3 75 Ω
- HD-BNC 75 Ohm
- MCX 50 & 75 Ω
- MMCX 50 & 75 Ω
- SMB 50 & 75 Ω
- TNC 50 Ω
- インシリーズアダプタ、精密RF、50 Ω
- シリーズ間アダプタ、精密RF、50 Ω
- Magnum RF™
- フレキシブル導波管
- 連動型マクロスケール
- シールド ツイストペア ケーブルシステム
- IsoRate®