ご登録いただいた方には、ご希望の部品番号のサンプルをいつでも無料で差し上げます。
送料も当社が負担いたします。
Samtecでは、独自の高周波およびマイクロ波/ミリ波ケーブルとコネクターを設計および製造しています。そうすることで、正確で再現可能な電気的・機械的結果を毎回提供する、最高品質の製品を保証することができます。ソリューションには18 GHz~110 GHzのプッシュオン、ねじ式、高密度連動型アプリケーション向けケーブル アッセンブリー、ケーブル コネクター、ボードコネクターが含まれ、ボードのローンチ最適化およびアプリケーションに合わせた製品設計サービスも提供しています。詳細は[保護されたEメール]にご連絡いただくか、samtec.com/PrecisionRFをご覧ください。
© 2024 Samtec. All rights reserved.