50Ω&75ΩBNC RFコネクター

75 Ω および50 Ω BNC小型簡単着脱式RFインターフェース。

特徴

  • 75 Ω:12G-SDI放送映像ソリューション向けに最適化

  • 75 Ω 最大12 GHzのパフォーマンス

  • 75Ω:RG 179、RG 6、Belden 1694A/4694Rケーブルあり

  • 50 Ω 最大4 GHzのパフォーマンス

  • 50 Ω:RG 174/RG 316/RG 178ケーブルあり

ダウンロード・リソース

文献

High-Speed Cable Interconnect Solutions Guide

High-Speed Cable Interconnect Solutions Guide

PDFをダウンロード
RFインターコネクト総合ソリューションカタログ

RFインターコネクト総合ソリューションカタログ

PDFをダウンロード
Broadcast Video Solutions Guide

Broadcast Video Solutions Guide

PDFをダウンロード

技術資料

ビデオ

Samtec 12G SDI Signal Processing/Transmission Demonstration NAB 2017
Samtec 12G SDI Signal Processing/Transmission Demonstration NAB 2017
12G-SDI Solutions
12G-SDI Solutions
Samtec - 大量生産のピックアンドプレースマシン用の75Ω、12G-SDIソリューション
Samtec - 大量生産のピックアンドプレースマシン用の75Ω、12G-SDIソリューション

製品

BNC7T-BM

75 Ω BNC低背型、混合技術ダイカスト バルクヘッドジャック
特徴
  • 75 Ωインピーダンス

  • 12G-SDI配信ビデオソリューションに最適

  • 低背型、ライトアングルの混合技術ダイカスト バルクヘッドジャック

  • (1.60 mm) .062" PCB向け

シリーズ画像 BNC7T-BM

BNC7T-EM

75 ΩBNCジャック、エッジ実装
特徴
  • .062" (1.60 mm) または .093" (2.40 mm) PCBのオプションあり

  • 標準のエッジ実装またはダイカストエッジ実装

  • 75 Ωインピーダンス

  • 12G-SDI配信ビデオソリューションに最適

BNC7T-EMシリーズ サムネイル画像

BNC7T-BH

75 Ω BNCバルクヘッドジャック
特徴
  • 標準ライトアングルまたはダイカスト ライトアングル

  • 75 Ωインピーダンス

  • 12G-SDI配信ビデオソリューションに最適

BNC7T-BHシリーズ サムネイル画像

BNC7T-TH

75 Ω BNCジャック、スルーホール
特徴
  • 75 Ωインピーダンス

  • バーティカルまたはライトアングルスルーホール終端

  • 12G-SDI配信ビデオソリューションに最適

BNC7T-THシリーズ サムネイル画像

BNC7T-CA

75Ω BNCジャック&プラグ、ケーブルコネクター
特徴
  • RG 179、RG 6、またはBelden 1694A/4694Rケーブルでストレートまたはライトアングルプラグあり

  • 75Ω BNCケーブルコネクター

BNC7T-CAシリーズ サムネイル画像

BNC5-CA

50Ω BNCジャックまたはプラグ、ケーブルコネクター
特徴
  • パフォーマンス最大4 GHz

  • RG 174、RG 316、またはRG 178ケーブルのストレート プラグあり

  • 50Ω BNCケーブルコネクター

BNC5-CAシリーズ サムネイル画像

営業へのお問い合わせ

フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください

その他のRFコネクター