50ΩSMA RFコネクター

スクリュー式カップリング付き超小型インターコネクト。

特徴

  • パフォーマンス最大18 GHz

  • 26.5 GHzのオプションあり

  • 各種標準ケーブル アッセンブリーあり

  • 幅広い種類の方向とPCB終端あり

  • 業界標準の幅広い高周波ケーブルに向けた精密ケーブルコネクターあり

  • RG 174、RF 316、RG 178、RG 58のケーブルコネクターもあり

  • 2.92 mmおよび3.50 mmインターコネクトとの機械的互換性あり

  • 医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり

ダウンロード・リソース

文献

High-Speed Cable Interconnect Solutions Guide

High-Speed Cable Interconnect Solutions Guide

PDFをダウンロード
RFインターコネクト総合ソリューションカタログ

RFインターコネクト総合ソリューションカタログ

PDFをダウンロード
精密RFマイクロ派/ミリ波ガイド

Precision RF Microwave/Millimeter Wave Guide

PDFをダウンロード

技術資料

製品

SMA

50 Ω SMAジャックボードコネクター
特徴
  • 50 Ωインピーダンス

  • バーティカルおよびライトアングル タイプ

  • 医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり

  • 18GHzまでの性能(26.5GHzのオプションも利用可能)

  • スルーホール、表面実装、複合技術またはエッジ実装

SMA--THシリーズ サムネイル画像

PRF01

精密SMAケーブルコネクター
特徴
  • 詳細はSamtecのRFグループへお問い合わせください。

  • SMA精密RFケーブルコネクター

  • 製品図面あり

  • パフォーマンス最大18 GHz

  • 直接はんだまたは直接クランプ

  • .047~.277の幅広い低損失フレキシブルケーブルおよびセミリジッド ケーブル用ケーブルコネクター

シリーズ画像 PRF00-

SMA-CA

6GHz, 50ΩSMAジャックおよびプラグ、ケーブルコネクター
特徴
  • SMAケーブルコネクター

  • RG 174、RG 316、RG 402(.141")、RG 405(.086")、またはRG 58ケーブルのストレートまたはライトアングルプラグあり

  • 医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり

  • パフォーマンス最大6 GHz(ケーブルによる)

SMA-CAシリーズ サムネイル画像

営業へのお問い合わせ

フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください

その他のRFコネクター