SMAに代わりスナップ式カプリングと省スペースを特徴とする超小型インターコネクト。

特徴

  • 50 Ω 最大6 GHzのパフォーマンス、75 Ω 最大4 GHzのパフォーマンス
  • シンプルなスナップ式カップリング
  • 50 Ω:RG 174/RG 316/RG 178ケーブル終端
  • 50 Ω:医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
  • 75 Ω:RG 179ケーブルあり

製品

SMB5-TH

50 Ω SMBジャック、スルーホール

特徴
  • パフォーマンス最大4 GHz
  • 50 Ωインピーダンス
  • ライトアングルバルクヘッドジャック、スルーホール ターミネーション
  • 医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
50 Ω SMBジャック、スルーホール

SMB5-CA

50 Ohm SMBジャックまたはプラグ、ケーブル終端

特徴
  • SMBケーブルコネクター
  • 50 Ωインピーダンス
  • RG 174ケーブルまたはRG 316ケーブルでストレートまたは直角型プラグあり
  • RG 178ケーブルまたはRG 316ケーブルでストレート ジャックあり
  • 医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
50 Ohm SMBジャックまたはプラグ、ケーブル終端

RF174

50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 174ケーブル

特徴
  • VSWR:RF174グラフ参照
  • インピーダンス:50Ω
  • 曲げ半径:最小25.4mm
  • 静電容量:101pF/メートル
  • 動作温度:-20ºC〜+80ºC
  • 周波数帯:最大6GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
  • 挿入損失:RF174グラフ参照
  • 24 AWG、RG 174ケーブル
  • シングルエンドまたはダブルエンド
  • 医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 174ケーブル

RF316

50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 316ケーブル

特徴
  • VSWR:RF316グラフ参照
  • インピーダンス:50Ω
  • 曲げ半径:最小12.8mm
  • 静電容量:96pF/メートル
  • 動作温度:-50ºC〜+165ºC
  • 周波数帯:最大6GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
  • 挿入損失:RF316グラフ参照
  • 24 AWG、RG 316ケーブル
  • シングルエンドまたはダブルエンド
  • 医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 316ケーブル

RF178

50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 178ケーブル

特徴
  • VSWR:RF178グラフ参照
  • インピーダンス:50Ω
  • 曲げ半径:最小10.2mm
  • 静電容量:96pF/メートル
  • 動作温度:-50ºC〜+165ºC
  • 周波数帯:最大5GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
  • 挿入損失:RF178グラフ参照
  • 28 AWG、RG 178ケーブル
  • シングルエンドまたはダブルエンド
  • 医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 178ケーブル

IJ5H

4.00 mm IsoRate® 50Ω高絶縁性ハイブリッド連動RFケーブルアッセンブリー

特徴
  • 挿入損失:IJ5Hレポート参照
  • インピーダンス:50Ω
  • 曲げ半径:最小12.8mm
  • 静電容量:96pF/メートル
  • 動作温度:-50ºC〜+165ºC
  • 周波数帯:最大9.5GHz
  • 挿入損失:IJ5Hレポート参照
  • 24 AWG、RG 316ケーブル
  • 従来のRFと比較して50%のコストで90%のパフォーマンスを実現
  • 4.00 mm (.1575")ピッチ
4.00 mm IsoRate® 50Ω高絶縁性ハイブリッド連動RFケーブルアッセンブリー

GRF1H-C

5.00 mm 50Ωの連動型ハイブリッド マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー

特徴
  • インピーダンス:50Ω
  • 曲げ半径:最小12.8mm
  • 静電容量:96pF/メートル
  • 動作温度:-40ºC〜+90ºC
  • 周波数帯:最大6GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
  • 24 AWG、RG 316ケーブル
  • ハイパフォーマンスの堅牢なコンタクト
  • 5.00 mm (.1969")ピッチ
  • キャプティブパネル スクリューのオプションあり
  • ダブルエンド
5.00 mm 50Ωの連動型ハイブリッド マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー

SMB7H-TH

75 Ω SMBジャック、スルーホール

特徴
  • パフォーマンス最大4 GHz
  • 75 Ωインピーダンス
  • バーティカルまたはライトアングル
  • スルーホール終端
75 Ω SMBジャック、スルーホール

SMB7H-EM

75 Ω SMBジャック、エッジ実装

特徴
  • パフォーマンス最大4 GHz
  • 75 Ωインピーダンス
  • ストレート方向
  • エッジ実装終端
75 Ω SMBジャック、エッジ実装

SMB7H-CA

75 Ω SMBプラグ、ケーブル終端

特徴
  • RG 179ケーブルでストレートまたはライトアングルプラグあり
  • SMBケーブルコネクター
75 Ω SMBプラグ、ケーブル終端

RF179

75 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 179ケーブル

特徴
  • VSWR:RF179グラフ参照
  • インピーダンス:75Ω
  • 曲げ半径:最小10.2mm
  • 静電容量:64pF/メートル
  • 動作温度:-50ºC〜+165ºC
  • 周波数帯:最大4GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
  • 挿入損失:RF179グラフ参照
  • 28 AWG、RG 179ケーブル
  • BNC、ミニBNC、DIN、MCX、またはSMBターミネーションあり
  • シングルエンドまたはダブルエンド
75 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 179ケーブル

お問い合わせ 営業所

名(ファーストネーム)
姓(ラストネーム)
Eメール
会社
業界
推定年間使用量
製品群
メッセージ

フォームに記入したくありませんか?
製品エキスパートに直接ご相談ください

.
A friend of mine told me his birthday was coming up. He told me it was his 15th. “What?”, I thought. He’s older than me. He then told me his […] The post 15 or 60? – Leap Years Explained appeared first on The Samtec Blog....
High-Speed Twinax Cable Solutions To 224 and 112 Gbps PAM4 At DesignCon 2024, Samtec had several live product demonstrations showing a wide variety of Samtec Flyover® cable solutions, all with […] The post New Rugged, High-Speed Twinax Cable Solutions appeared first on The Samtec...
We are faced with choices all day long – some easy and some hard. It can be overwhelming when the options are numerous and any research on the internet is […] The post New High-Speed Board-to-Board & Backplane Guide: A Pile of Choices appeared first on The Samtec Blog....
Semiconductor design is constantly evolving, resulting in more complex, specialized, and integrated systems that push the boundaries of performance. As new technologies and methodologies emerge, semiconductor designers need access to […] The post Samtec Supports Semiconductor Dev...
DesignCon 2024 has just announced its Best Paper Awards winners, and six Samtec authors are honored alongside their colleagues from other organizations. Somewhat unique in the world of “conference paper […] The post Six Samtec Authors Win DesignCon Best Paper Awards appeared firs...