パフォーマンス最大34 GHz
23 AWG固体誘電体低損失マイクロ波ケーブル(RF23S)上でのエンドオプション
要請に応じてボードレベル エッジマウント
高周波精密RFインターコネクト〜34 GHz
特徴
ダウンロード・リソース
文献
技術資料
製品
営業へのお問い合わせ
その他のRFコネクター
- 1.00 mm 精密RF、50 Ω
- 1.35 mm 精密RF、50 Ω
- 1.85 mm 精密RF、50 Ω
- 2.40 mm 精密RF、50 Ω
- 2.92 mm 精密RF、50 Ω
- 3.50 mm 精密RF、50 Ω
- 50ΩSSMAプレシジョンRF
- SMA 50 Ω
- SMPM精密RF、50Ω
- SMP精密RF、50 Ω
- 50ΩTNCAプレシジョンRF
- 50ΩN型精密RF
- BNC 75 & 50 Ω
- DIN 1.0/2.3 75 Ω
- HD-BNC 75 Ohm
- MCX 50 & 75 Ω
- MMCX 50 & 75 Ω
- SMB 50 & 75 Ω
- TNC 50 Ω
- インシリーズアダプタ、精密RF、50 Ω
- シリーズ間アダプタ、精密RF、50 Ω
- Magnum RF™
- フレキシブル導波管
- 連動型マクロスケール
- シールド ツイストペア ケーブルシステム
- IsoRate®