BNCコネクタ、ケーブル、ケーブル アッセンブリー、75 & 50 Ω、ミニチュア簡単着脱式RFインターフェイス。
12G-SDI、75Ω RFケーブル アッセンブリー、4694Rケーブル
75 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 179ケーブル
75 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 6ケーブル
75 Ω RFケーブルアッセンブリー、1694Aケーブル
75Ω BNCジャック&プラグ、ケーブルコネクター
75 Ω BNC低背型、混合技術ダイカスト バルクヘッドジャック
75 ΩBNCジャック、エッジ実装
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 174ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 316ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 178ケーブル
5.00 mm 50Ωの連動型ハイブリッド マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー
50Ω BNCジャックまたはプラグ、ケーブルコネクター
その他の RF ケーブル アッセンブリー