パフォーマンス最大6 GHz
シンプルなスナップ式カップリング
50 Ω:RG 174/RG 316/RG 178ケーブル終端
50 Ω:高振動環境向けのジャックおよびプラグ
50 Ω:切替可能な内部/外部アンテナ付きジャック
50 Ω:医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
75 Ω:RG 179ケーブルあり
スナップ式カップリングのマイクロミニ インターコネクト。
特徴
ダウンロード・リソース
文献
技術資料
製品
MMCX-TH
特徴
50 Ωインピーダンス
堅牢なアプリケーション向け高振動タイプあり(MMCXV-THシリーズをご覧ください)
パフォーマンス最大6 GHz
バーティカルおよびライトアングル タイプ
医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
MMCX-SM
特徴
50 Ωインピーダンス
パフォーマンス最大6 GHz
バーティカルジャック/プラグまたはライトアングルジャック
医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
MMCX-MT
特徴
50 Ωインピーダンス
パフォーマンス最大6 GHz
バーティカルジャックまたはプラグ
医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
MMCX-EM
特徴
50 Ωインピーダンス
パフォーマンス最大6 GHz
バーティカルジャックまたはプラグ
医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
MMCX-SW
特徴
ドロップスルー エッジ実装
パフォーマンス最大6 GHz
右側または左側にPCBへのはんだ付け
ケーブル嵌合時に内部アンテナから外部アンテナへ切り替え
医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
MMCXV-TH
特徴
50 Ωインピーダンス
堅牢なアプリケーション向けの高振動MMCX
パフォーマンス最大6 GHz
バーティカルおよびライトアングルスルーホール ターミネーション
医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
MMCXV-EM
特徴
50 Ωインピーダンス
堅牢なアプリケーション向けの高振動MMCX
パフォーマンス:最大6 GHz
バーティカルエッジ実装終端
医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
MMCX-CA
特徴
50 Ωインピーダンス
RG 174、RG 316、またはRG 178ケーブルのバーティカルまたはライトアングルプラグあり
医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
MMCXケーブルコネクター
MMCXV-CA
特徴
50 Ωインピーダンス
RG 316ケーブルのバーティカルまたはライトアングルプラグあり
医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
高振動MMCXケーブルコネクター
営業へのお問い合わせ
その他のRFコネクター
- 1.00 mm 精密RF、50 Ω
- 1.35 mm 精密RF、50 Ω
- 1.85 mm 精密RF、50 Ω
- 2.40 mm 精密RF、50 Ω
- 2.92 mm 精密RF、50 Ω
- 3.50 mm 精密RF、50 Ω
- 50ΩSSMAプレシジョンRF
- SMA 50 Ω
- SMPM精密RF、50Ω
- SMP精密RF、50 Ω
- 50ΩTNCAプレシジョンRF
- 50ΩN型精密RF
- BNC 75 & 50 Ω
- DIN 1.0/2.3 75 Ω
- HD-BNC 75 Ohm
- MCX 50 & 75 Ω
- MMCX 50 & 75 Ω
- SMB 50 & 75 Ω
- TNC 50 Ω
- インシリーズアダプタ、精密RF、50 Ω
- シリーズ間アダプタ、精密RF、50 Ω
- Magnum RF™
- フレキシブル導波管
- 連動型マクロスケール
- シールド ツイストペア ケーブルシステム
- IsoRate®