パフォーマンス最大18 GHz
26.5 GHzのオプションあり
各種標準ケーブル アッセンブリーあり
幅広い種類の方向とPCB終端あり
業界標準の幅広い高周波ケーブルに向けた精密ケーブルコネクターあり
RG 174、RF 316、RG 178、RG 58のケーブルコネクターもあり
2.92 mmおよび3.50 mmインターコネクトとの機械的互換性あり
医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
スクリュー式カップリング付き超小型インターコネクト。
特徴
ダウンロード・リソース
文献
技術資料
製品
SMA
50 Ω SMAジャックボードコネクター
特徴
50 Ωインピーダンス
バーティカルおよびライトアングル タイプ
医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
18GHzまでの性能(26.5GHzのオプションも利用可能)
スルーホール、表面実装、複合技術またはエッジ実装
SMA-CA
6GHz, 50ΩSMAジャックおよびプラグ、ケーブルコネクター
特徴
SMAケーブルコネクター
RG 174、RG 316、RG 402(.141")、RG 405(.086")、またはRG 58ケーブルのストレートまたはライトアングルプラグあり
医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
パフォーマンス最大6 GHz(ケーブルによる)
営業へのお問い合わせ
その他のRFコネクター
- 1.00 mm 精密RF、50 Ω
- 1.35 mm 精密RF、50 Ω
- 1.85 mm 精密RF、50 Ω
- 2.40 mm 精密RF、50 Ω
- 2.92 mm 精密RF、50 Ω
- 3.50 mm 精密RF、50 Ω
- 50ΩSSMAプレシジョンRF
- SMA 50 Ω
- SMPM精密RF、50Ω
- SMP精密RF、50 Ω
- 50ΩTNCAプレシジョンRF
- 50ΩN型精密RF
- BNC 75 & 50 Ω
- DIN 1.0/2.3 75 Ω
- HD-BNC 75 Ohm
- MCX 50 & 75 Ω
- MMCX 50 & 75 Ω
- SMB 50 & 75 Ω
- TNC 50 Ω
- インシリーズアダプタ、精密RF、50 Ω
- シリーズ間アダプタ、精密RF、50 Ω
- Magnum RF™
- フレキシブル導波管
- 連動型マクロスケール
- シールド ツイストペア ケーブルシステム
- IsoRate®