BNC コネクター&ケーブルおよびケーブル アッセンブリー、 50 & 75 Ω RF、SMAに代わりスナップ式カプリングと省スペースを特徴とする超小型インターコネクト。
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 174ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 316ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 178ケーブル
4.00 mm IsoRate® 50Ω高絶縁性ハイブリッド連動RFケーブルアッセンブリー
5.00 mm 50Ωの連動型ハイブリッド マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー
50 Ohm SMBジャックまたはプラグ、ケーブル終端
50 Ω SMBジャック、スルーホール
75 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 179ケーブル
その他の RF ケーブル アッセンブリー