高周波精密RFインターコネクト〜40 GHz

特徴

  • パフォーマンス最大40 GHz
  • コンプレッション、ボードレベルのインターコネクトでストリップラインまたはマイクロストリップ伝送に対応
  • on RF23C, RF047-A, RF085 および RF086ケーブル アッセンブリーで利用可能
  • アライメント機能:PCBにフィデューシャルを追加することで、視覚的なミスアライメントを排除し、最高のコネクター性能を保証します。
  • ハイパフォーマンスなテストアプリケーションに最適

ビデオ

Precision RF to 110 GHz - Samtec

製品

PRF92

精密2.92 mmケーブルコネクター

特徴
精密2.92 mmケーブルコネクター

RF086

50 Ohm .086" RFミリ波​​​​​​​ケーブル アッセンブリー

特徴
  • インピーダンス:50Ω
  • 周波数範囲: DC ~ 67 GHz (1.85 mm、SMPM)、DC~50 GHz (2.40 mm)、DC~40 GHz (2.92 mm、SMP)、DC~26.5 GHz (SMA)
  • 伝播速度:79%
  • 静電容量:84pF/メートル
  • 遅延時間:4.20ns/メートル
  • VSWR: 1.4:1 最大(50 GHz 〜 67 GHz SMPM, 2.0:1 最大)
  • 挿入損失:RF086グラフ参照
  • パワーハンドリング:RF086グラフ参照
  • 曲げ半径:最小8.9mm
  • 動作温度:-55ºC〜+125ºC
  • .086"低損失フレキシブル ケーブル、23 AWG
50 Ohm .086" RFミリ波​​​​​​​ケーブル アッセンブリー

RF047-A

50Ω、.047" RFミリ波​​​​​​​ケーブル アッセンブリー

特徴
  • インピーダンス:50Ω
  • 周波数範囲: DC to 110 GHz (1.00 mm)、DC~ 90 GHz (1.35 mm)、DC~65 GHz (1.85 mm、 SMPM)、DC~50 GHz (2.40 mm)、DC ~40 GHz (2.92 mm、 SMP)、DC~ 26.5 GHz (SMA)
  • 伝播速度:70%
  • 静電容量:95pF/メートル
  • 遅延時間:4.76ns/メートル
  • VSWR: 1.35:1 最大(2.92 mmおよび2.40 mm)、1.4:1 最大(1.00 mm〜90 GHz、1.35 mm、1.85 mmおよびSMPM)、1.5:1 最大(1.00 mm 90 GHz〜110 GHz)
  • 挿入損失:RF047-Aグラフ参照
  • パワーハンドリング:RF047-A グラフ参照
  • 曲げ半径:最小5.0mm
  • 動作温度:-65ºC〜+125ºC
  • .047"低損失フレキシブル ケーブル、29 AWG
50Ω、.047" RFミリ波​​​​​​​ケーブル アッセンブリー

RF085

50 Ω .085"直径RF 50 GHzケーブルアッセンブリー

特徴
  • インピーダンス:50Ω
  • 周波数帯:DC〜50GHz(2.40mm)、DC〜40GHz(2.92mm)
  • 伝播速度:70%
  • 静電容量:96pF/メートル
  • 遅延時間:4.75ns/メートル
  • VSWR: 1.4:1 最大
  • 挿入損失:RF085グラフ参照
  • パワーハンドリング:RF085グラフ参照
  • 曲げ半径:最小13.2mm
  • 動作温度:-65ºC〜+125ºC
  • ケーブルタイプ:.085、Harbour SS405(セミリジッドに代わり低損失フレキシブル)
50 Ω .085"直径RF 50 GHzケーブルアッセンブリー

RF23C

銅はくシールド ハイパフォーマンス マイクロ波ケーブル

特徴
  • インピーダンス:50Ω
  • 周波数範囲: DC~50 GHz (2.40 mm & SMPM)、DC to 40 GHz (2.92 mm、SMP)、DC~26.5 GHz (SMA)
  • 伝播速度:70%
  • 静電容量:84pF/メートル
  • 遅延時間:4.75ns/メートル
  • VSWR: 1.4:1 最大 (2.92 mm & 2.40 mm), DC to 26.5 GHz: 1.2:1 最大 (SMPM), 26.5 GHz to 50 GHz: 1.4:1 最大 (SMPM), 1.3:1 最大 (SMA)
  • 挿入損失:RF23Cグラフ参照
  • パワーハンドリング:RF23Cグラフ参照
  • 曲げ半径:最小3.18mm
  • 動作温度:-65ºC〜+125ºC
  • 23 AWG固体誘電体低損失マイクロ波ケーブル
銅はくシールド ハイパフォーマンス マイクロ波ケーブル

292-CM

50 Ω SMA 2.92ジャック、バーティカル コンプレッション実装

特徴
  • バーティカル、無はんだコンプレッション
  • フィールド交換可、コスト効率アッセンブリー
  • ストリップラインまたはマイクロストリップ/CPW 伝送
  • アライメント機能:PCBにフィデューシャルを追加することで、視覚的なミスアライメントを排除し、最高のコネクター性能を保証します。
  • 機械的安定性に優れたネジ式カップリング
  • パフォーマンス最大40 GHz
  • ハイパフォーマンスなテストアプリケーションに最適
  • 3.50 mmコネクターまたはSMAコネクターと相互嵌合可能
  • VSWRと挿入損失を低く抑える空気誘電体
50 Ω SMA 2.92ジャック、バーティカル コンプレッション実装

292-EL

50Ω 2.92 mmジャック、エッジローンチ コンプレッション実装

特徴
  • エッジ ローンチ、無はんだコンプレッション
  • フィールド交換可、コスト効率アッセンブリー
  • コンパクトなフォームファクタで密度が向上
  • 機械的安定性に優れたネジ式カップリング
  • パフォーマンス最大40 GHz
  • ハイパフォーマンスなテストアプリケーションに最適
  • 3.50 mmコネクターまたはSMAコネクターと相互嵌合可能
  • VSWRと挿入損失を低く抑える空気誘電体
50Ω 2.92 mmジャック、エッジローンチ コンプレッション実装

お問い合わせ 営業所

名(ファーストネーム)
姓(ラストネーム)
Eメール
会社
業界
推定年間使用量
製品群
メッセージ

フォームに記入したくありませんか?
製品エキスパートに直接ご相談ください

.
Samtec Harrisburg attended the 17th annual Penn State Harrisburg Signal/Power Integrity Symposium and MASH Forum on Friday, April 19th 2024, hosted by the Center for Signal Integrity. The main goal of the […] The post Samtec Design Center Attends Annual Penn State Harrisburg SI/P...
As the world gears up to celebrate the 150th running of the Kentucky Derby,the excitement is intense. This iconic event isn’t just about horse racing;it’s a celebration of tradition, athleticism, […] The post Celebrating Community and Innovation: Samtec’s Connection to the 150th ...
Wait . . . An AI hardware platform without a GPU? Is that even possible? Obviuolsy, I jest. GPUs are the workhorse solutions for ever larger LLMs and cutting-edge generative […] The post New AMD Versal AI Edge SoM and Carrier Card From Avnet Feature Samtec Interconnects appeared ...
Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It’s all around us, but I think it’s important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It’s the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....