50Ω・3.50mmプレシジョンRFコネクター

高周波精密RFインターコネクト〜34 GHz

特徴

  • パフォーマンス最大34 GHz

  • 23 AWG固体誘電体低損失マイクロ波ケーブル(RF23S)上でのエンドオプション

  • 要請に応じてボードレベル エッジマウント

ダウンロード・リソース

文献

精密RFマイクロ派/ミリ波ガイド

Precision RF Microwave/Millimeter Wave Guide

PDFをダウンロード

技術資料

ビデオ

Precision RF to 110 GHz - Samtec
Precision RF to 110 GHz - Samtec

製品

PRF35

精密3.50 mmケーブルコネクター
特徴
シリーズ画像 PRF00-

営業へのお問い合わせ

フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください

その他のRFコネクター