スナップ式カップリングのマイクロミニ インターコネクト。
50 Ω MMCXプラグ、ケーブル終端
50 Ω MMCX高振動用ジャックまたはプラグ、ケーブル終端
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 174ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 316ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、ダブルシールド RG 316ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 178ケーブル
4.00 mm IsoRate® 50Ω高絶縁性ハイブリッド連動RFケーブルアッセンブリー
5.00 mm 50Ωの連動型ハイブリッド マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー
50 Ω MMCXジャックまたはプラグ、スルーホール
50 Ω MMCXジャックまたはプラグ、表面実装
50 Ω MMCXジャックまたはプラグ、複合技術
50 Ω MMCXジャックまたはプラグ、エッジ実装
50 Ω MMCX切替可能ジャック
50 Ω MMCX高振動ジャックまたはプラグ、スルーホール
50 Ω MMCX高振動用ジャック、エッジ実装
75 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 179ケーブル
5.00 mm 75Ωの連動型ハイブリッド マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー
その他の RF ケーブルコネクター