Edge Rate®端子针对信号完整性效能优化
1.5 mm端子滑动范围
在以“拉链”方式拆拔时展现出耐用性
高达56 Gbps PAM4性能
0.50 mm、0.635 mm或0.80 mm间距系统
堆叠高度从5 mm到18 mm不等
在0.635 mm间距系统上实现2.5 mm超纤细外形宽度
0.50 mm间距系统相比0.80 mm间距系统可节省多达40%的PCB空间
特色
产品
![Edge Rate™产品系列图片](https://cms.samtec-cdn.net/edge_rate_erm8_erf8_a65f2e4095.jpg)
特色
性能:高达14.0 GHz /28 Gbps
佩带电源/接地
连接器-连接器保持选项
垂直、正交和共面应用
端子:最多有180个I/O口
堆叠高度:5 mm-25 mm
产品
![Q Strip®产品系列图片](https://cms.samtec-cdn.net/qstrip_qts_qss_432e031037.jpg)
特色
性能:10.5 GHz / 21 Gbps
针对100欧姆系统进行了优化
佩带电源/接地
堆叠高度:5.00-25.00 mm
端子:最多有100对
产品
![Q Pairs®产品系列图片](https://cms.samtec-cdn.net/qpairs_qxe_dp_qxh_dp_e7af62c38c.jpg)
特色
性能达到28 Gbps
耐用型Edge Rate®端子
佩带电源/接地
多达156个针位数
细长型(宽度小于5.00 mm)
产品
![Q Rate®产品系列图片](https://cms.samtec-cdn.net/qrate_qrm8_qrf8_0dc9cb4646.jpg)
特色
性能高达25 Gbps NRZ
增大插入深度
两级热插拔
佩带电源/接地
可选带护罩型
电源组合选项
端子:最多有208个I/O口
堆叠高度:10.00 mm-16.00 mm
产品
![Q2™产品系列图片](https://cms.samtec-cdn.net/q2_qms_qfs_f2897d4529.jpg)
特色
通过了10年混合流动气体腐蚀测试(MFG)
高对接次数(250至2,500次)
提供多种多样的高可靠性耐用型端子系统
提供多种多样的连接器类型和间距
产品
![延长寿命产品系列图片](https://cms.samtec-cdn.net/extended_life_product_32d75e693d.jpg)