针对超越典型标准以实现极端应用的产品进行测试的新举措
严苛环境测试
严苛环境测试 (SET) 是Samtec的一项举措,旨在对我们的产品进行超出典型行业标准和规范的测试,该测试当中的许多标准是根据生产耐用型产品行业的共同要求制定的。我们的一些产品还会经过附加测试,以确保它们足以适用于工业、军事、汽车、太空和其他极端应用。
访问samtec.com/SET或联系SET@samtec.com以获取更多信息,获得合格产品的完整清单,以及当前可用的测试结果。
SET测试包括
- 对接/拆拔/耐用性
- 机械冲击/随机振动/LLCR和纳秒级事件检测
- 温度循环
- 非工作类温度
- 高度上的DWV
- 静电放电 (ESD)
- fang'qi
USCAR2-6适用规格 |
SAMTEC可比规格 达到或超过VITA 47标准 |
5.1.4.1温度分级 |
T1、T2、T3可用 |
5.1.4.2密封性分级 |
S1可用 |
5.1.4.3震动分级 |
V1可用 |
5.1.7连接器和/或终端循环 |
初始对接/拆拔(25次循环) |
5.1.9电路连续性监测 |
连续事件检测 (最小50纳秒) |
5.2.1端到端啮合/脱离力 |
对接/拆拔100次循环(E.L.P.™最多可达1000多次循环) |
5.3.1干电路电阻 |
接触电阻(10.1至15.0 mΩ) |
5.3.2电压降 |
电压降(于额定电流下报告) |
5.3.3最大测试载流量 |
每个触点的额定电流(30°C上升,20%在105°C下降) |
5.3.4电流循环 |
500次循环(125%额定电流) |
5.4.2连接器-连接器对接/拆拔/保持/锁定偏移力(非辅助性) |
分别对25、50、75和100个周期报告力 |
5.4.6振动/机械冲击 |
冲击/震动(100 G,6 ms,锯齿波,11.3 fps,3冲击/震动,3轴) |
5.5.1绝缘电阻 |
绝缘电阻IR(500 VDC下最小1,000 MΩ) |
5.6.1热冲击 |
100次循环,30 min停留,85℃至-55℃,即时过渡 |
5.6.2温度/湿度循环 |
测试温度25 °C至65 °C,90-95%相对湿度持续240小时(SET可用) |
×
严格的测试旨在评估端子在模拟的贮藏/现场条件下的耐受性
EXTENDED LIFE PRODUCT™
E.L.P.™产品依照严格的标准进行了测试,以评估端子在模拟的贮藏和现场条件下的耐受性。
- 10 year Mixed Flowing Gas (MFG)
- High Mating Cycles (250 to 2,500)
- Certain plating and/or contact options will apply
有关Samtec的E.L.P.™计划的详情、合格产品与测试结果列表, 请访问samtec.com/ELP或发送电子邮件至客户工程支持小组ASG@samtec.com
USCAR2-6适用规格 |
SAMTEC可比规格 - EIA标准 |
5.1.4.1温度分级 |
T1、T2、T3可用 |
5.1.4.2密封性分级 |
S1可用 |
5.1.4.3震动分级 |
V1可用 |
5.1.7连接器和/或终端循环 |
初始对接/拆拔(25次循环) |
5.1.9电路连续性监测 |
连续事件检测 (最小50纳秒) |
5.2.1端到端啮合/脱离力 |
对接/拆拔100次循环(E.L.P.™最多可达1000多次循环) |
5.3.1干电路电阻 |
接触电阻(10.1至15.0 mΩ) |
5.3.2电压降 |
电压降(于额定电流下报告) |
5.3.3最大测试载流量 |
每个触点的额定电流(30°C上升,20%在105°C下降) |
5.3.4电流循环 |
500次循环(125%额定电流) |
5.4.2连接器-连接器对接/拆拔/保持/锁定偏移力(非辅助性) |
分别对25、50、75和100个周期报告力 |
5.4.6振动/机械冲击 |
冲击/震动(100 G,6 ms,锯齿波,11.3 fps,3冲击/震动,3轴) |
5.5.1绝缘电阻 |
绝缘电阻IR(500 VDC下最小1,000 MΩ) |
5.6.1热冲击 |
100次循环,30 min停留,85℃至-55℃,即时过渡 |
5.6.2温度/湿度循环 |
测试温度25 °C至65 °C,90-95%相对湿度持续240小时(SET可用) |
×
所有Samtec系列都需经过设计资质测试
设计资质测试
所有Samtec系列都需经过设计资质测试(DQT),该测试包括:
- 气密
- 法向力
- 热老化
- 对接/拆拔/耐用性
- IR/DWV
- 载流量(CCC)
- 机械冲击/随机振动/LLCR
- 机械冲击/随机振动/事件检测
USCAR2-6适用规格 |
SAMTEC可比规格 - EIA标准 |
5.1.4.1温度分级 |
T1、T2、T3可用 |
5.1.4.2密封性分级 |
S1可用 |
5.1.4.3震动分级 |
V1可用 |
5.1.7连接器和/或终端循环 |
初始对接/拆拔(25次循环) |
5.1.9电路连续性监测 |
连续事件检测 (最小50纳秒) |
5.2.1端到端啮合/脱离力 |
对接/拆拔100次循环(E.L.P.™最多可达1000多次循环) |
5.3.1干电路电阻 |
接触电阻(10.1至15.0 mΩ) |
5.3.2电压降 |
电压降(于额定电流下报告) |
5.3.3最大测试载流量 |
每个触点的额定电流(30°C上升,20%在105°C下降) |
5.3.4电流循环 |
500次循环(125%额定电流) |
5.4.2连接器-连接器对接/拆拔/保持/锁定偏移力(非辅助性) |
分别对25、50、75和100个周期报告力 |
5.4.6振动/机械冲击 |
冲击/震动(100 G,6 ms,锯齿波,11.3 fps,3冲击/震动,3轴) |
5.5.1绝缘电阻 |
绝缘电阻IR(500 VDC下最小1,000 MΩ) |
5.6.1热冲击 |
100次循环,30 min停留,85℃至-55℃,即时过渡 |
5.6.2温度/湿度循环 |
测试温度25 °C至65 °C,90-95%相对湿度持续240小时(SET可用) |
×