Produkttypen |
---|
|
Samtec Kabelkonfektionen umfassen Highspeedkonfektionen mit Mikro-Koaxial- oder Twinaxkabel. Versiegelte Paneel- und I/O-Systeme sind IP67 und IP68-geschützt. Ebenfalls erhältlich ist ein komplettes Sortiment an diskreten Kabel-, IDC- und FFC-Kabelkonfektionen, einschließlich einer umfangreichen Auswahl an Gehäusen und Kontakten, sowie Hand-Tools und halbautomatische Applikatoren.
Highspeed-Kabelbaugruppen![]() |
---|
Highspeed-Kabelbaugruppen mit Mikro-Koaxial- und Twinax-Kabel für differenzielle und single-ended Applikationen. |
Panel und I/O![]() |
---|
Optische High-Speed-, Kupfer- und versiegelte IP68/IP67 Steckverbinder- und Kabelsysteme mit niedriger Laufzeitdifferenz und für robuste Panel-to-Panel-Anwendungen. |
Einzelader, IDC und FFC![]() |
---|
Diskrete Kabel- und IDC-Kabelkonfektionen in Buchsen- und Terminal-Designs in einer Vielzahl von Rastern von 0.80 mm bis 6.35 mm, einschließlich robuster Tiger Eye™-Kontakte, isolierter Signale und leistungsfähige Stromversorgungsysteme. |
Industrienormen![]() |
---|
Die Entwicklung von integrierter Hardware mit Mezzanine-Karten am Host kann viele Herausforderungen mit sich bringen. Samtec hat XMC-, VNX- und PC/104™-Kabelverlängerungen entwickelt, um Trägerkarten abseits vom Host ohne Signal-/Leistungsverlust zu testen. |