Highspeed-Baugruppen

Highspeed-Kabelbaugruppen mit Mikro-Koaxial- und Twinax-Kabel für differenzielle und single-ended Applikationen. Die Baugruppen beinhalten zukunftssichere, kompakte Arrays, integrierte Groundplane, hermaphroditische, robuste Edge Rate®- und PCI Express® Highspeed-Systeme.


Kabelsystem AcceleRate® HPKabelsystem AcceleRate® HP mit extremer Dichte

Die Kabelkonfektion AcceleRate® HP ist die branchenweit dichteste Lösung für Kabel-zu-Bord-Anwendungen mit einer Leistung von 112 Gbit/s PAM4. Entdecken Sie das gesamte Sortiment an AcceleRate®-Produkten.

Eigenschaften
  • Die branchenweit dichteste Lösung für Kabel-zu-Bord-Anwendungen mit einer Leistung von 112 Gbit/s PAM4.
  • 32 bis 72 differentielle Leitungspaare (Roadmap bis zu 96 Paare)
  • 4 oder 6 Reihen (Roadmap 8 Reihen)
  • Twinax-Kabel, AWG 34, mit geringem Signalversatz
  • BGA-Lotkugel-Anbringung für vereinfachte Verarbeitung
  • Robuste Druckverriegelung für schnelles Trennen oder Verriegelungslaschen für maximale Dichte (Entfernungswerkzeug erforderlich)
  • Einseitige Mikro-Koaxial-Konfiguration und rechtwinklige Konfiguration in Entwicklung
  • Die gesamte AcceleRate® Produktpalette anzeigen
Produkte
V
  • ARP6
  • APF6-L
Kabelsystem AcceleRate® HP

AcceleRate®Schlanke 56G AcceleRate® Direct-Attach-Kabelkonfektionen

AcceleRate® ist das branchenweit schlankste 56G Direct-Attach-Kabelkonfektion und ein Twinax-Kabel mit extrem geringem Versatz für 56 Gbit/s unf PAM4-Geschwindigkeiten. Entdecken Sie das gesamte Sortiment an AcceleRate®-Produkten.

Eigenschaften
  • Extrem schmal, nur 7.6 mm breit
  • Kompaktes zweireihiges Design
  • 34 AWG, 100-Ohm Eye Speed® Twinax-Kabel mit geringem Laufzeitunterschied
  • 8-, 16- und 24 Differentialpaar-Optionen erhältlich
  • Kompaktes zweireihiges Kontaktsystem, dass direkt an die Kabel gelötet wird
  • Optimierte Signalintegrität durch die Beseitigung der Adapterplatine mit hohen Toleranzschwankungen
  • Die gesamte AcceleRate® Produktpalette anzeigen
Produkte
V
  • ARC6
  • ARF6
  • ARF6-RA
AcceleRate®

NovaRay®NovaRay® 112 Gbit/s PAM4, extrem kompakte Arrays

NovaRay® verbindet extreme Dichte und Leistung für 112 Gbit/s​​​​​​​ PAM4 pro Kanal bei 40 % weniger Platzanforderung als herkömmliche Arrays.

Eigenschaften
  • 112 Gbps PAM4 pro Kanal
  • 4.0 Tbps aggregierte Datenrate – 9 IEEE 400G-Kanäle
  • Innovatives, vollständig abgeschirmtes Design mit differentiellen Paaren ermöglicht extrem niedriges Übersprechen (bis 40 GHz) bei streng kontrollierter Impedanz
  • 112 Differentielle Paare pro Quadratzoll
  • Zwei Kontaktpunkte gewährleisten eine zuverlässigere Verbindung
  • 92-Ohm-Lösung für sowohl 85-Ohm als auch 100-Ohm-Applikationen.
Produkte
V
  • NVAM
  • NVAF
  • NVAM-C
  • NVAC
NovaRay®

ExaMAX®Samtec ExaMAX® Highspeed-Backplane-System

ExaMAX® Highspeed-Backplane-Kabelkonfektionen liefern 112 Gbit/s PAM elektrische Leistung.

Eigenschaften
  • Ermöglicht 112 Gbit/s PAM4 elektrische Leistung auf einem 2,00 mm Spaltenraster
  • Verwendet die Eye Speed® Twinax-Kabeltechnologie von Samtec mit extrem geringem Versatz für verbesserte Signalintegrität, erhöhte Flexibilität und Routingfähigkeit
  • 30 und 34 AWG zur Unterstützung verschiedener Kabellängen
  • Zwei zuverlässige Kontaktpunkte mit einem 2,4 mm Kontaktweg
  • Hochgradig anpassbar mit modularer Flexibilität
  • Kostenreduzierung durch geringere Anzahl von Leiterplattenlagen
  • Waferdesign erhöht die Isolierung für reduziertes Übersprechen; enthält ein Seitenbandsignal pro Spalte
  • 16 bis 96 versetzte Differenzialpaare bieten höhere Datenraten
  • Geringste Steckkraft auf dem Markt: max. 0.36 N pro Kontakt
  • Stecken ohne Stichleitung
  • Stromversorgungs- und Führungsmodule sind erhältlich
Produkte
V
  • EBTM
  • EBTF-RA
  • EBDM-RA
  • EBCM
  • EBCF
  • EBCL
  • EBCB
  • EGBM
  • EGBF
  • EPTT
  • EPTS
ExaMAX®

Si-Fly™Si-Fly™ 112 Gbit/s, hochdichtes Kabelsystem mit niedrigem Profil

Ultrahochdichte, On-Package-steckbare Verbindung, die das BGA umgeht und eine extreme Kanalleistung bis 112 Gbit/s PAM4 und darüber hinaus ermöglicht.

Eigenschaften
  • 25.6 TB-Aggregat, Pfad zu 51.2 TB
  • On-Package, steckbare Verbindung
  • Ultrahohe Dichte
  • Verwendet Direktverbindungstechnologie, um das BGA zu umgehen und Signale direkt vom Siliziumpaket durch ein weitreichendes Kabel zu leiten
  • 5-fache Reichweite traditioneller Leiterplattenlösungen
  • Kupfer in der Entwicklung, optische Lösung auf der Roadmap
Produkte
V
  • CPC
  • CPI
Si-Fly™

FireFly™ Micro Flyover System™FireFly™ Micro Flyover System™

Zukunftssicheres System mit austauschbarem Kupfer oder Glasfaser FireFly™ mit demselben Mikro-Steckverbinder-System für bis zu 28 Gbps pro Leitung.

Eigenschaften
  • Highspeed-Leistung von bis zu 28 Gbps pro Kanal
  • x4 und x12 Designs
  • Verschiedene integrierbare Kühlkörper und Anschlussoptionen an Ende 2
  • Austauschbarkeit von Kupfer und Glasfaser
  • Miniaturisierter, robuster zweiteiliger Steckverbinder
  • Erweiterte Temperatur- und PCIe®-Over-Fiber-Lösungen
Produkte
V
  • ECUO
  • PCUO
  • ETUO
  • ECUE
  • PCUE
  • UEC5-1
  • UEC5-2
  • UCC8
  • PCOA
FireFly™ Micro Flyover System™

Flyover QSFP KabelsystemeFlyover® QSFP Kabelsysteme, Käfige und Kühlkörper​​​​​​​

Diese direkt angeschlossenen Flyover® QSFP-Kabelkonfektionen verbessern die Signalintegrität und erhöhen die Signalpfadlänge bei höheren Datenraten. QSFP-Käfige und Kühlkörper sind ebenfalls erhältlich.​​​​​​​

Eigenschaften
  • Kompatibel mit allen MSA QSFP-Steckern
  • 4- oder 8-Kanalsysteme
  • Eye Speed® 100-Ohm-Twinax-Kabel
  • Einpresstechnik für Signale mit niedriger Geschwindigkeit/Strom für die Leiterplatte
  • Keine Re-Timer erforderlich für reduzierte Kosten und niedrigeren Stromverbrauch 
  • Verbesserte thermische Verlustleistung durch Platzierung der ICs an gewünschte Stellen
  • Mehrere Anschlussoptionen an Ende 2
  • Belly-to-Belly-Stecken für maximale Dichte (Serie FQSFP-DD)
Produkte
V
  • FQSFP
  • FQSFP-DD
  • FQSFP-D8
  • QSFPC
  • QSFPC-DD
  • QSFPC-D8
  • HS-QSFP
  • HS-QSFP-DD
  • HS-QSFP-D8
  • LP-FQSFP
Flyover QSFP Kabelsysteme

Direct-Connect-KabelDirektverbindungskabel mit Einpress-Befestigung

Kostengünstige High-Speed-Direktanschlusskabel mit Einpress-Befestigung direkt auf der Leiterplatte.

Eigenschaften
  • Einpresstechnik an die Leiterplatte
  • Ultraniedriges 3-mm-Profil
  • Unterstützt und übertrifft PCIe®-3.0-Geschwindigkeit bei 2 Metern
  • 100-Ohm-Signalführung mit differenziellen Paaren
  • 30-AWG-Twinax-Flachbandkabel
Produkte
V
  • DCH
Direct-Connect-Kabel

Q Series®Q Series® Highspeed-Kabelbaugruppen

Diese Highspeed-Kabelbaugruppen beinhalten eine integrierte Ground-/Powerplane sowie Mikro-Koaxial- und Mikro-Twinax-Kabel.

Eigenschaften
  • Leistung bis 14 Gbps
  • Anschlüsse für Oberflächen-, Kanten- oder Paneelmontage
  • 50 Ohm Single-Ended und 100-Ohm-Differenzialpaar-Signalführung
  • Robuste Verschraub-, oder Arretierstift-Optionen
Produkte
V
  • HQCD
  • HQDP
  • EQCD
  • EQDP
  • QTH
  • QSH
  • QTH-DP
  • QSH-DP
  • QTE
  • QSE
  • QTE-DP
  • QSE-DP
  • 6QCD
  • 6QDP
  • 6QDPS
Q Series®

SEARAY™SEARAY™ Highspeed-Kabelbaugruppen

Diese Kabelkonfektionen für kompakte Highspeed-Arrays bietet Mikro-Koaxialkabel und robuste Edge Rate®-Kontakte.

Eigenschaften
  • Leistung bis 14 Gbps
  • Edge Rate®-Kontakte reduzieren Breitseitenkopplung
  • Positives Verriegelungssystem
  • Terminal-Anschlussoptionen
  • Entwickelt für robuste, miniaturisierte Applikationen
  • 36-AWG-Highspeed-Koaxialkabel
  • 50 Ohm single-ended Signalführung
Produkte
V
  • SEAC
  • SEAFC
SEARAY™

SEARAY™ 0.80 mmSEARAY™ 0.80-mm-Raster Kabelkonfektionen für ultrakompakte Arrays

Diese Kabelkonfektionen für ultrakompakte Highspeed-Arrays bietet Mikro-Koaxialkabel und robuste Edge Rate®-Kontakte.

Eigenschaften
  • Leistung bis 14 Gbps
  • 50 % reduzierte Platzanforderung im Vergleich zu .050" (1.27 mm) Raster-Arrays
  • Edge Rate®-Kontakte reduzieren Breitseitenkopplung
  • 50 Ohm single-ended Signalführung
  • Unterstützt PCIe®-3.0 und SAS3-Protokollen
  • Entwickelt für robuste, miniaturisierte Applikationen
  • 34-AWG-Mikro-Koaxialkabel
  • Bis zu 300 I/O
  • 8- und 10-Reihen-Designs
Produkte
V
  • ESCA
  • SEAF8
  • SEAM8
SEARAY™ 0.80 mm

Edge Rate®Edge Rate® Highspeed-Kabelbaugruppen

Diese Highspeed-Kabelbaugruppen beinhalten robuste Edge Rate®-Kontakte und Eye Speed®-Mikro-Koaxial- oder Twinax-Kabel.

Eigenschaften
  • Leistung bis 14 Gbps
  • 50 Ohm Single-Ended und 100-Ohm-Differenzialpaar-Signalführung
  • Entwickelt für robuste, miniaturisierte Applikationen
  • Edge Rate®-Kontakte reduzieren Breitseitenkopplung
  • Verriegelungssystem erhältlich
  • Hot-Swap-fähig
Produkte
V
  • ERCD
  • ERDP
  • ERM8
  • ERF8
  • ERM8-S
  • ERF8-S
Benötigen Sie Unterstützung bei der Auswahl?
Edge Rate®

Edgecard-KabelsystemeEdgecard-Twinax-Highspeed-Kabelbaugruppen

Diese Highspeed-Kabelbaugruppen verfügen über Eye Speed® Twinax-Kabel für eine optimierte Leistung.

Eigenschaften
  • Leistung bis 16 Gbps
  • 100-Ohm-Signalführung mit differenziellen Paaren
  • 0.50 mm und 0.80 mm Mikroraster
  • 0.062 Zoll (1.60 mm) dicke PCBs
  • Robuste Metallverriegelung und Abschirmung
  • Senkrechte und abgewinkelte PCB-Steckverbinder
Produkte
V
  • GC6
  • HSEC6-DV
  • ECDP
  • HSEC8-DV
  • FEDP
  • FCDP-DV
  • FCDP-RA
Edgecard-Kabelsysteme

PCI Express®PCI Express® – Highspeed-PCIE-Kabel und -Kabelkonfektionen

PCI Express® – Highspeed-PCIE-Kabel und -Kabelkonfektionen. Diese Jumper-Kabel unterstützen eine, vier, acht und sechzehn PCI Express®-Links.

Eigenschaften
  • Leistung bis 14 Gbps
  • Unterstützt 1, 4, 8 und 16 PCI Express®-Links
  • Standardpositionen von 36, 64, 98 und 164
  • 30-AWG-Standard-Flachbandkabel und abgeschirmte Twinax-Kabel
Produkte
V
  • PCIE
  • PCIE-LP
  • PCIEC
  • PCIEC-G4
  • PCIEC-G5
PCI Express®

Q Rate®Q Rate® Highspeed-Kabelbaugruppen

Diese Highspeed-Kabelbaugruppen beinhalten eine Groundplane, Mikro-Koaxial- oder Twinax-Kabel und robuste Edge Rate®-Kontakte.

Eigenschaften
  • Leistung bis 14 Gbps
  • 50 Ohm Single-Ended und 100-Ohm-Differenzialpaar-Signalführung
  • Edge Rate®-Kontakte reduzieren Breitseitenkopplung
  • Schmales Gehäusedesign
  • 32-AWG-Twinax- und 34-AWG-Koaxial-Highspeed-Kabel
Produkte
V
  • EQRD
  • EQRP
  • QRM8
  • QRF8
  • QRM8-DP
  • QRF8-DP
Q Rate®

Razor Beam™Razor Beam™ Highspeed-Kabelbaugruppen

Diese miniaturisierten robusten Highspeed-Kabelbaugruppen bieten Eye Speed®-Mikro-Koaxialkabel.

Eigenschaften
  • 50 Ohm single-ended Signalführung
  • 38-AWG-Mikro-Koaxialkabel
  • Robuste Anschraubmöglichkeit
  • Senkrechte oder abgewinkelte Anschlussoptionen
  • 0,50-mm-Raster (0,0197")
Produkte
V
  • HLCD
  • LSHM
  • LSHM-S
Razor Beam™

Kostengünstiges KoaxialkabelMikro-Koaxialkabelkonfektionen – schnell, kostengünstig und platzsparend

Kostengünstige Hochgeschwindigkeits-Mikrokoaxialkabel mit 50 Ohm einpoliger Signalführung, 38 AWG-Mikrokoaxialkabel und ein platzsparendes, kompaktes Design.

Eigenschaften
  • 50 Ohm single-ended Signalführung
  • 38 AWG Mikro-Koaxialkabel
  • Kompaktes Design für platzsparende Applikationen
Produkte
V
  • FCS8
  • FCF8
Kostengünstiges Koaxialkabel

Abgeschirmtes Twisted-Pair-KabelAbgeschirmtes Twisted-Pair-Kabelsystem

Abgeschirmte Highspeed-Twisted-Pair-Kabelkonfektion für 100-Ohm-Applikationen.

Eigenschaften
  • 100 Ohm Signalführung
  • Abgeschirmtes 28-AWG-Twisted-Pair-Kabel
  • Terminal- und Buchsenanschluss-Optionen verfügbar
  • Unterschiedliche Kabellängen zur Auswahl
Produkte
V
  • C28S
  • CJT-BH
  • CJT-TH
Abgeschirmtes Twisted-Pair-Kabel

Cutting-edge data rates have received much well-deserved press in the electronics media. New 56 and 112 Gbps PAM4 systems are in operation with verified, sustainable performance, and we’re on the […] The post Integral Ground Plane For Data Rate, Power, and Processing appeared fir...
A live product demonstration from DesignCon 2023 highlights the outstanding PCIe 6.0 performance of both a Samtec Flyover® high-speed cable assembly and a Rohde & Schwarz® ZNA vector network analyzer. […] The post Rohde & Schwarz VNA Verifies Excellent PCIe 6.0 Performance Of Hig...
One of the ways we continue to hold the #1 spot for several website categories in our industry is by making it easy for customers to get in touch with us and […] The post Try This Helpful New Way to Submit Website Feedback appeared first on The Samtec Blog....
In this live demonstration from DesignCon 2023, the performance of a Samtec high-speed cable system is measured by the world’s first scalable VNA. Matt Burns (Technical Marketing Manager, Samtec), and […] The post Cutting Edge High-Speed Cable Performance Measured By The World’s ...
A new connector system improves signal integrity by improving power integrity. Optimizing power integrity provides greater signal integrity margin and improves power and thermal efficiency.  The design of a high-speed […] The post Improve Power Integrity and Signal Integrity With...