高密度BNC:標準BNC方式の4倍のパネル密度をもつ75Ω12G-SDI性能

特徴

  • 75 Ωパフォーマンス
  • パネル密度を最大化させる設計
  • パネル密度が標準BNCの4倍
  • 標準BNCより20%軽量
  • クオーター ターンのカプリング設計
  • CoaXPress® 2.0 対応

ビデオ

12G-SDI Solutions

Samtec 12G SDI Signal Processing/Transmission Demonstration NAB 2017

製品

HDBNC-BM

75Ω高密度BNCバルクヘッド ジャック、複合技術、ダイカスト

特徴
  • 12G-SDI配信ビデオソリューションに最適
  • 大量生産用のピックアンドプレース マシンでの使用に適した設計
  • 低背型、ライトアングルの混合技術ダイカスト バルクヘッドジャック
  • 75 Ωインピーダンス
  • (1.60 mm).062" PCBまたは(3.18 mm).125" PCB向け
75Ω高密度BNCバルクヘッド ジャック、複合技術、ダイカスト

HDBNC-BH

75 Ω高密度BNCバルクヘッドジャック、スルーホール

特徴
  • ストレートおよびライトアングルあり
  • 12G-SDI配信ビデオソリューションに最適
  • 従来のBNCよりも重量を20%低減
  • パネル密度が従来のBNCの4倍
  • バイオネットラッチ
75 Ω高密度BNCバルクヘッドジャック、スルーホール

HDBNC-TH

75 Ω高密度BNCジャック、スルーホール

特徴
  • 12G-SDI配信ビデオソリューションに最適
  • パネル密度が従来のBNCの4倍
  • バイオネットラッチ
  • 従来のBNCよりも重量を20%低減
75 Ω高密度BNCジャック、スルーホール

HDBNC-EM

75 Ω高密度BNCジャック、エッジ実装

特徴
  • 12G-SDI配信ビデオソリューションに最適
  • 従来のBNCよりも重量を20%低減
  • パネル密度が従来のBNCの4倍
  • バイオネットラッチ
75 Ω高密度BNCジャック、エッジ実装

HDBNC-CA

75Ω高密度BNCプラグ、ケーブルコネクター

特徴
  • 75 Ωインピーダンス
  • 高密度BNCケーブルコネクター
  • RG 6またはBelden 1694A/1855A/4694R/4855Rケーブルでストレートプラグあり
75Ω高密度BNCプラグ、ケーブルコネクター

RFC6T

12G-SDI、75Ω RFケーブル アッセンブリー、4694Rケーブル

特徴
  • インピーダンス:75Ω
  • 周波数帯:最大12GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
  • 伝播速度:85%
  • 静電容量:52.2pF/メートル
  • 遅延時間:3.94ns/メートル
  • 挿入損失:RFC6Tグラフ参照
  • パワーハンドリング:RFC6T グラフ参照
  • 曲げ半径:最小70mm
  • 動作温度:-55ºC〜+85ºC
  • 18 AWG、RG 6、Belden 4694Rケーブル
  • 高密度BNCおよびBNC・DIN1.0/2.3コネクターに対応
12G-SDI、75Ω RFケーブル アッセンブリー、4694Rケーブル

RFC8T

12G-SDI、75Ω RFケーブル アッセンブリー、4855Rケーブル

特徴
  • インピーダンス:75Ω
  • 周波数帯:DC〜12GHz
  • 伝播速度:82%
  • 静電容量:53.5pF/メートル
  • 遅延時間:4.07ns/メートル
  • リターンロスDC〜1.485GHz=-20dB、1.485GHz〜9GHz=-15dB、9GHz〜12GHz=-5dB(汎用)
  • 挿入損失:RFC8Tグラフ参照
  • パワーハンドリング:RFC8T グラフ参照
  • 曲げ半径:最小41mm
  • 動作温度:-30ºC〜+75ºC
  • 23 AWG、Mini RG 59、Belden 4855Rケーブル
12G-SDI、75Ω RFケーブル アッセンブリー、4855Rケーブル

RFA6T

75 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 6ケーブル

特徴
  • VSWR: RFA6Tレポート参照
  • インピーダンス:75Ω
  • 曲げ半径:最小69.85mm
  • 静電容量:53.14pF/メートル
  • 動作温度:-30ºC〜+75ºC
  • 周波数帯:最大3.5GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
  • 挿入損失:RFA6Tレポート参照
  • 18 AWG、RG 6ケーブル
  • 高密度BNCおよびBNC・DINコネクターに対応
75 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 6ケーブル

RFB6T

75 Ω RFケーブルアッセンブリー、1694Aケーブル

特徴
  • VSWR:RFB6Tレポート参照
  • インピーダンス:75Ω
  • 曲げ半径:最小69.85mm
  • 静電容量:53.14pF/メートル
  • 動作温度:-30ºC〜+75ºC
  • 周波数帯:最大3.5GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
  • 挿入損失:RFB6Tレポート参照
  • 18 AWG、Belden製1694Aケーブル
  • 高密度BNCおよびBNC・DINコネクターに対応
75 Ω RFケーブルアッセンブリー、1694Aケーブル

RFB8T

75 Ω RFケーブルアッセンブリー、1855Aケーブル

特徴
  • インピーダンス:75Ω
  • 曲げ半径:最小38.1mm
  • 静電容量:55.7pF/メートル
  • 動作温度:-30ºC〜+75ºC
  • 周波数帯:最大3.5GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
  • 23 AWG、Belden製1855Aケーブル
  • 高密度BNCおよびDINコネクターに対応
75 Ω RFケーブルアッセンブリー、1855Aケーブル

お問い合わせ 営業所

名(ファーストネーム)
姓(ラストネーム)
Eメール
会社
業界
推定年間使用量
製品群
メッセージ

フォームに記入したくありませんか?
製品エキスパートに直接ご相談ください

.
As the world gears up to celebrate the 150th running of the Kentucky Derby,the excitement is intense. This iconic event isn’t just about horse racing;it’s a celebration of tradition, athleticism, […] The post Celebrating Community and Innovation: Samtec’s Connection to the 150th ...
Wait . . . An AI hardware platform without a GPU? Is that even possible? Obviuolsy, I jest. GPUs are the workhorse solutions for ever larger LLMs and cutting-edge generative […] The post New AMD Versal AI Edge SoM and Carrier Card From Avnet Feature Samtec Interconnects appeared ...
Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It’s all around us, but I think it’s important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It’s the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....
Nvidia had its annual GTC gathering of AI developers, fans, media, and gamers recently. The newly announced Nvidia Blackwell platform is scheduled for release in late 2024/early 2025. Blackwell will […] The post From AI to SI: Samtec Participates on Two Upcoming Webinars appeared...