高周波精密RFインターコネクト〜40 GHz

特徴

  • 標準長さが2種類ある銃弾型アダプターのオプションあり
  • パフォーマンス最大40 GHz
  • XおよびY方向のずれを補正
  • 医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり

ビデオ

Precision RF to 110 GHz - Samtec

Samtec SMP RF Solutions

製品

SMP-SM

50 Ω SMPプラグ、表面実装、40 GHz

特徴
  • XおよびY方向のずれを補正
  • フルデテント、限定デテント、スムーズボア、またはキャッチャーミット
  • 最高の性能を実現する標準的な表面実装(対スイープコンタクト)
  • 50 Ωインピーダンス
  • パフォーマンス最大40 GHz
  • ケーブル・ツー・ボードまたはボード・ツー・ボードのアプリケーション
  • 素早い取付けが可能なプッシュオン インターフェイス、または非目視嵌合
50 Ω SMPプラグ、表面実装、40 GHz

SMP-TH

50ΩSMPプラグ、Through-hole、40GHz

特徴
  • XおよびY方向の不整合を補正
  • フルデテント、限定デテント、スムーズボア、またはキャッチャーミット
  • 50 Ωインピーダンス
  • パフォーマンス最大40 GHz
  • 医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
50ΩSMPプラグ、Through-hole、40GHz

SMP-MT

50 Ω SMPプラグ、複合技術、40 GHz

特徴
  • XおよびY方向のずれを補正
  • フルデテント、限定デテント、スムーズボア、またはキャッチャーミット
  • 標準的な表面実装(対スイープコンタクト)との混合技術で最高の性能を実現
  • ボードの厚さオプション:(1.60 mm) .062" or (2.36 mm) .093"
  • パフォーマンス最大40 GHz
  • 50 Ωインピーダンス
  • ケーブル・ツー・ボードまたはボード・ツー・ボードのアプリケーション
  • 素早い取付けが可能なプッシュオン インターフェイス、または非目視嵌合
50 Ω SMPプラグ、複合技術、40 GHz

SMP-EM

50ΩSMPプラグ、エッジマウント、40GHz

特徴
  • XおよびY方向の不整合を補正
  • フルデテント、限定デテント、スムーズボア
  • 50 Ωインピーダンス
  • パフォーマンス最大40 GHz
  • 医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
50ΩSMPプラグ、エッジマウント、40GHz

SMP-TH2

50ΩSMPプラグ、Through-hole、20GHz

特徴
  • 50 Ωインピーダンス
  • XおよびY方向の不整合を補正
  • フルデテント、限定デテント、スムーズボア、またはキャッチャーミット
  • パフォーマンス最大20 GHz
  • 医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
50ΩSMPプラグ、Through-hole、20GHz

SMP-EM3

50ΩSMPプラグ、エッジマウント、20GHz

特徴
  • 50 Ωインピーダンス
  • XおよびY方向の不整合を補正
  • フルデテント、限定デテント、スムーズボア
  • パフォーマンス最大20 GHz
  • 医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
50ΩSMPプラグ、エッジマウント、20GHz

PRF00

精密SMPケーブルコネクター、 40 GHz

特徴
  • SMP精密RFケーブルコネクター
  • 製品図面あり
  • RG 405(.086")ケーブル用ストレートおよびライトアングル コネクター、最大20 GHz、SMP-CAシリーズもあり
  • 詳細はSamtecのRFグループへお問い合わせください。
精密SMPケーブルコネクター、 40 GHz

SMP-B

50ΩSMPジャック、銃弾型アダプター、40 GHz

特徴
  • SMPボード実装プラグ用ジャック ブレット アダプター
  • 9.05 mm(.356")または17.10 mm(.673")のボード間隔が可能
  • 医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
  • 医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
50ΩSMPジャック、銃弾型アダプター、40 GHz

RF25S

固体FEP誘電体、25 AWGマイクロ波ケーブルアッセンブリー

特徴
  • VSWR:RF25Sグラフ参照
  • インピーダンス:50Ω
  • 曲げ半径:最小9.0mm
  • 静電容量:96.8pF/メートル
  • 動作温度:-40ºC〜+200ºC
  • 周波数帯:最大20GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
  • 挿入損失:RF25Sグラフ参照
  • 25 AWG固体誘電体低損失マイクロ波ケーブル
  • エンド2オプション:SMA、SMP
固体FEP誘電体、25 AWGマイクロ波ケーブルアッセンブリー

RF405

50 Ω RFケーブルアッセンブリー、24 AWGセミフレキシブル ケーブル

特徴
  • VSWR:RF405グラフ参照
  • インピーダンス:50Ω
  • 曲げ半径:最小6.35mm
  • 静電容量:104.97pF/メートル
  • 動作温度:-40ºC〜+125ºC
  • 周波数帯:最大20GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
  • 挿入損失:RF405グラフ参照
  • 24 AWG手曲げ可能なセミフレキシブルケーブル(.086" DIA)
  • ストレートまたはライトアングルのSMA/SMPプラグケーブル終端
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、24 AWGセミフレキシブル ケーブル

RF23C

銅はくシールド ハイパフォーマンス マイクロ波ケーブル

特徴
  • インピーダンス:50Ω
  • 周波数範囲: DC~50 GHz (2.40 mm & SMPM)、DC to 40 GHz (2.92 mm、SMP)、DC~26.5 GHz (SMA)
  • 伝播速度:70%
  • 静電容量:84pF/メートル
  • 遅延時間:4.75ns/メートル
  • VSWR: 1.4:1 最大 (2.92 mm & 2.40 mm), DC to 26.5 GHz: 1.2:1 最大 (SMPM), 26.5 GHz to 50 GHz: 1.4:1 最大 (SMPM), 1.3:1 最大 (SMA)
  • 挿入損失:RF23Cグラフ参照
  • パワーハンドリング:RF23Cグラフ参照
  • 曲げ半径:最小3.18mm
  • 動作温度:-65ºC〜+125ºC
  • 23 AWG固体誘電体低損失マイクロ波ケーブル
銅はくシールド ハイパフォーマンス マイクロ波ケーブル

RF086

50 Ohm .086" RFミリ波​​​​​​​ケーブル アッセンブリー

特徴
  • インピーダンス:50Ω
  • 周波数範囲: DC ~ 67 GHz (1.85 mm、SMPM)、DC~50 GHz (2.40 mm)、DC~40 GHz (2.92 mm、SMP)、DC~26.5 GHz (SMA)
  • 伝播速度:79%
  • 静電容量:84pF/メートル
  • 遅延時間:4.20ns/メートル
  • VSWR: 1.4:1 最大(50 GHz 〜 67 GHz SMPM, 2.0:1 最大)
  • 挿入損失:RF086グラフ参照
  • パワーハンドリング:RF086グラフ参照
  • 曲げ半径:最小8.9mm
  • 動作温度:-55ºC〜+125ºC
  • .086"低損失フレキシブル ケーブル、23 AWG
50 Ohm .086" RFミリ波​​​​​​​ケーブル アッセンブリー

RF047-A

50Ω、.047" RFミリ波​​​​​​​ケーブル アッセンブリー

特徴
  • インピーダンス:50Ω
  • 周波数範囲: DC to 110 GHz (1.00 mm)、DC~ 90 GHz (1.35 mm)、DC~65 GHz (1.85 mm、 SMPM)、DC~50 GHz (2.40 mm)、DC ~40 GHz (2.92 mm、 SMP)、DC~ 26.5 GHz (SMA)
  • 伝播速度:70%
  • 静電容量:95pF/メートル
  • 遅延時間:4.76ns/メートル
  • VSWR: 1.35:1 最大(2.92 mmおよび2.40 mm)、1.4:1 最大(1.00 mm〜90 GHz、1.35 mm、1.85 mmおよびSMPM)、1.5:1 最大(1.00 mm 90 GHz〜110 GHz)
  • 挿入損失:RF047-Aグラフ参照
  • パワーハンドリング:RF047-A グラフ参照
  • 曲げ半径:最小5.0mm
  • 動作温度:-65ºC〜+125ºC
  • .047"低損失フレキシブル ケーブル、29 AWG
50Ω、.047" RFミリ波​​​​​​​ケーブル アッセンブリー

お問い合わせ 営業所

名(ファーストネーム)
姓(ラストネーム)
Eメール
会社
業界
推定年間使用量
製品群
メッセージ

フォームに記入したくありませんか?
製品エキスパートに直接ご相談ください

.
Samtec Harrisburg attended the 17th annual Penn State Harrisburg Signal/Power Integrity Symposium and MASH Forum on Friday, April 19th 2024, hosted by the Center for Signal Integrity. The main goal of the […] The post Samtec Design Center Attends Annual Penn State Harrisburg SI/P...
As the world gears up to celebrate the 150th running of the Kentucky Derby,the excitement is intense. This iconic event isn’t just about horse racing;it’s a celebration of tradition, athleticism, […] The post Celebrating Community and Innovation: Samtec’s Connection to the 150th ...
Wait . . . An AI hardware platform without a GPU? Is that even possible? Obviuolsy, I jest. GPUs are the workhorse solutions for ever larger LLMs and cutting-edge generative […] The post New AMD Versal AI Edge SoM and Carrier Card From Avnet Feature Samtec Interconnects appeared ...
Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It’s all around us, but I think it’s important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It’s the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....