高周波精密RFインターコネクト〜90 GHz

特徴

  • パフォーマンス最大90 GHz(Eバンド)
  • 堅牢な機械設計、高嵌合サイクル
  • RF047-A ケーブル アッセンブリーで提供可能
  • アライメント機能:PCBにフィデューシャルを追加することで、視覚的なミスアライメントを排除し、最高のコネクター性能を保証します。
  • ハイパフォーマンスなテストアプリケーションに最適
  • ケーブル アッセンブリー、ケーブルコネクター、ボードレベルインターコネクト

ビデオ

Precision RF to 110 GHz - Samtec

製品

RF047-A

50Ω、.047" RFミリ波​​​​​​​ケーブル アッセンブリー

特徴
  • インピーダンス:50Ω
  • 周波数範囲: DC to 110 GHz (1.00 mm)、DC~ 90 GHz (1.35 mm)、DC~65 GHz (1.85 mm、 SMPM)、DC~50 GHz (2.40 mm)、DC ~40 GHz (2.92 mm、 SMP)、DC~ 26.5 GHz (SMA)
  • 伝播速度:70%
  • 静電容量:95pF/メートル
  • 遅延時間:4.76ns/メートル
  • VSWR: 1.35:1 最大(2.92 mmおよび2.40 mm)、1.4:1 最大(1.00 mm〜90 GHz、1.35 mm、1.85 mmおよびSMPM)、1.5:1 最大(1.00 mm 90 GHz〜110 GHz)
  • 挿入損失:RF047-Aグラフ参照
  • パワーハンドリング:RF047-A グラフ参照
  • 曲げ半径:最小5.0mm
  • 動作温度:-65ºC〜+125ºC
  • .047"低損失フレキシブル ケーブル、29 AWG
50Ω、.047" RFミリ波​​​​​​​ケーブル アッセンブリー

PRF13

精密1.35 mmケーブルコネクター

特徴
  • 1.35 mm精密RFケーブルコネクター
  • パフォーマンス最大90 GHz(Eバンド)
  • .047低損失フレキシブルケーブル用ケーブル コネクター
  • はんだクランプ
  • 50 Ωインピーダンス
  • 詳細はSamtecのRFグループへお問い合わせください。
精密1.35 mmケーブルコネクター

135

50Ω 1.35 mmジャック、コンプレッション実装

特徴
  • パフォーマンス最大90 GHz(Eバンド)
  • アライメント機能:PCBにフィデューシャルを追加することで、視覚的なミスアライメントを排除し、最高のコネクター性能を保証します。
  • コンプレッション実装、ストリップラインまたはマイクロストリップ
  • 無はんだバーティカルローンチ、フィールド交換可
  • 50 Ωインピーダンス
  • ハイパフォーマンスなテストアプリケーションに最適
  • 詳細はSamtecのRFグループへお問い合わせください。
50Ω 1.35 mmジャック、コンプレッション実装

お問い合わせ 営業所

名(ファーストネーム)
姓(ラストネーム)
Eメール
会社
業界
推定年間使用量
製品群
メッセージ

フォームに記入したくありませんか?
製品エキスパートに直接ご相談ください

.
As the world gears up to celebrate the 150th running of the Kentucky Derby,the excitement is intense. This iconic event isn’t just about horse racing;it’s a celebration of tradition, athleticism, […] The post Celebrating Community and Innovation: Samtec’s Connection to the 150th ...
Wait . . . An AI hardware platform without a GPU? Is that even possible? Obviuolsy, I jest. GPUs are the workhorse solutions for ever larger LLMs and cutting-edge generative […] The post New AMD Versal AI Edge SoM and Carrier Card From Avnet Feature Samtec Interconnects appeared ...
Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It’s all around us, but I think it’s important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It’s the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....
Nvidia had its annual GTC gathering of AI developers, fans, media, and gamers recently. The newly announced Nvidia Blackwell platform is scheduled for release in late 2024/early 2025. Blackwell will […] The post From AI to SI: Samtec Participates on Two Upcoming Webinars appeared...